(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜き【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,808円
税込単価
1,989円

【特長】・長繊維を使用しているので低発塵です。・手首部分のしぼりで、作業中に脱...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻き込まれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4045830301 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4045830301

S
10双

3パック

10個入り

1,808( 1,989円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維を使用しているので低発塵です。
・手首部分のしぼりで、作業中に脱げにくくなっています。
・プランテックスグローブシリーズ:地球環境に配慮した、植物由来のポリエステルを使用。
・プランテックスグローブは、世界で初めて【植物由来合繊基準】に適合した手袋です。
【材質】
・手袋本体:ポリエステル・ゴム、すべり止め:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻き込まれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜きの型番4045830301のページです。
型番4045830301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜き

作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜き

    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

      ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

      ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

        1517 PUウレタン 手首長

        1517 PUウレタン 手首長

          天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

          天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

            ニトリル背抜き手袋 TNSG

            ニトリル背抜き手袋 TNSG

              作業用手袋 マッスル

              作業用手袋 マッスル

                綿スムス手袋

                綿スムス手袋

                  低発塵メッシュ手袋

                  低発塵メッシュ手袋

                    ビニボン

                    ビニボン

                      綿すべり止め手袋

                      綿すべり止め手袋

                        カービニ カービニボン女性用

                        カービニ カービニボン女性用

                          ゴム背抜き手袋 タフレッド  (3双入)

                          ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入)

                            メーカー ミドリ安全 コーコス信岡 丸五 アトム(安全・保護用品) コーコス信岡 トラスコ中山 三重化学工業 ブラストン マックス(手袋) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 1,808円 253円 427円 367円 253円 239円 297円 1,970円 4,087円 340円 238円 261円 1,070円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   8日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め 天然ゴム - ポリウレタン 天然ゴム ニトリルゴム 天然ゴム - - すべり止め - すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き - - 背抜き 背抜き 背抜き - - ボツ - ボツ 背抜き
                            内容量 10双 - - - - - - - - - - - -

                            作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました