(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,158円
税込単価
1,274円

【特長】・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。・マキシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応する化学薬品の種類を予めご確認ください。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4044502610 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4044502610

S
グリーン/ブラック、リストカラー:レッド
1双

3個

1,158( 1,274円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。
・マキシケムは、快適性・グリップ性、皮膚保護力を兼ね備えた新世代の耐薬品手袋で、EN374承認を受けた製品です。
・ERGOtech:手袋は第二の皮膚という理念に基づいた、手の馴染みやすさと感触を最大限に追求しすぐれた使い心地をもたらします。
・GRIPtech oil:グリップテックによる微小空洞加工は、部品等をより確実に掴む力を高めるとともに、グリップ力の不足がもたらす手の疲労感を軽減します。
・LIQUItech:コーティングとシームレス・ニットの技術を組み合わせることにより、撥水性と高い耐薬品性を備えつつ、最高レベルの快適性を有しています。
・規格:EN388:4131
【用途】
・薬品を扱う環境に。
【材質】
・手袋本体:ナイロン、その他、すべり止め:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 対応する化学薬品の種類を予めご確認ください。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630の型番4044502610のページです。
型番4044502610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630

ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630

    ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-635

    ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-635

      ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530

      ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530

        耐油手袋(アクティブグリップ)

        耐油手袋(アクティブグリップ)

          耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング)

          耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング)

            アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

            アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

              耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

              耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

                ニトローブTYPE-R65 No.774  ブルー

                ニトローブTYPE-R65 No.774 ブルー

                  耐薬手袋 ビューティーあつ手

                  耐薬手袋 ビューティーあつ手

                    耐薬品手袋 アルファテック 2100シリーズ

                    耐薬品手袋 アルファテック 2100シリーズ

                      手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏)

                      手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏)

                        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

                        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

                          耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                          耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 東和コーポレーション 東和コーポレーション アンセル アズワン 東京硝子器械 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン エスコ アンセル アズワン
                            通常価格 1,158円 1,311円 903円 513円 593円 1,193円 608円 1,640円 384円 2,650円 400円 142円 540円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め その他 すべり止め ニトリルゴム 天然ゴム その他 すべり止め 天然ゴム すべり止め
                            厚さ(mm) 1.30(手のひら側) 1.3(手のひら側) 1.20(手のひら側) - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 30 35 30 - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 1双 - - - - - - - - - -

                            ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました