(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
903円
税込単価
993円

【特長】・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。・マキシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 耐薬品性はありません。EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4044502510 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4044502510

S
ブルー/ブラック、リストカラー:レッド
1双

1個

903( 993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。
・マキシドライプラスは、マキシドライよりも全長が5㎝長く、水・油を扱う作業での扱いやすさを向上させた商品です。
・ERGOtech:手袋は第二の皮膚という理念に基づいた、手の馴染みやすさと感触を最大限に追求しすぐれた使い心地をもたらします。
・規格:EN388:4121
【用途】
・耐薬品性を必要としない、水・油を使う作業環境に(例:組立作業、建設工事、メンテナンスなど)
【材質】
・手袋本体:ナイロン、その他、すべり止め:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 耐薬品性はありません。EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530の型番4044502510のページです。
型番4044502510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530

ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530

    ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630

    ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-630

      作業用手袋 耐シンナー手袋

      作業用手袋 耐シンナー手袋

        ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-635

        ATG 耐薬品作業手袋 MaxiChem 56-635

          テムレス NO281

          テムレス NO281

            耐油用 ダイローブ220

            耐油用 ダイローブ220

              HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

              HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

                耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

                耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

                  メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 三重化学工業 ミドリ安全 ショーワグローブ ダイヤゴム ショーワグローブ ダイヤゴム
                  通常価格 903円 1,158円 2,146円 1,311円 804円 1,121円 635円 3,834円
                  通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                  使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                  商品タイプ すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン すべり止め その他
                  厚さ(mm) 1.20(手のひら側) 1.30(手のひら側) - 1.3(手のひら側) - - - -
                  全長(cm) 30 30 - 35 - - - -
                  内容量 1双 1双 - 1双 - - - -

                  ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました