(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ATG 手に優しい精密作業手袋 MaxiFlex Active 34-814

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ATG 手に優しい精密作業手袋 MaxiFlex Active 34-814

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
528円
税込単価
581円

【特長】・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。・マキシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4044502130 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4044502130

4044502130

L
ロゼ、リストカラー:ホワイト
1双

5個

528( 581円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。
・マキシフレックスアクティブに含有されたアロエベラとビタミンEの成分が、手袋内で発散。手荒れなどを抑えます。
・AIRtech:エアテックは「360度、全周囲の通気性」を実現し、手袋内の温度上昇を抑え、快適な温度が保たれることで安全性も生産性もアップします。
・規格:EN388:4131
【用途】
・ドライ環境での精密作業に(例:組立作業、屋外作業、メンテナンスなど)
【材質】
・手袋本体:ナイロン、ポリウレタン、その他、すべり止め:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATG 手に優しい精密作業手袋 MaxiFlex Active 34-814の型番4044502130のページです。
型番4044502130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATG 手に優しい精密作業手袋 MaxiFlex Active 34-814

ATG 手に優しい精密作業手袋 MaxiFlex Active 34-814

    マキシフレックス・エンデュランス 34-844

    マキシフレックス・エンデュランス 34-844

      ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

      ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

        ATG 快適精密作業手袋 MaxiFlex Comfort 34-924

        ATG 快適精密作業手袋 MaxiFlex Comfort 34-924

          ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-846

          ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-846

            ATG 通気精密作業手袋 MaxiFlexUltimate 34-874FY

            ATG 通気精密作業手袋 MaxiFlexUltimate 34-874FY

              品質管理用スムス手袋

              品質管理用スムス手袋

                タートルスキン(R)アンダーグローブ

                タートルスキン(R)アンダーグローブ

                  エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

                  エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ホーケン アズワン 東京パック
                    通常価格 528円 641円 760円 566円 717円 607円 711円 4,500円 997円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   2日目   1日目   1日目  
                    使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用 耐切創 -
                    商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め スムス その他 -
                    仕様 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート - - -
                    厚さ(mm) 1.00(手のひら側) 1.1 1.10(手のひら側) 1.10(手のひら側) 1.10(手のひら側) 1.00(手のひら側) - - -
                    全長(cm) 25 - 25 25 25 25 - - -

                    ATG 手に優しい精密作業手袋 MaxiFlex Active 34-814のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました