(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-846

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4044501840
ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-846 セイミツサギョウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
912円
税込単価
1,003円

【特長】・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。・マキシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4044501840 解除

Loading...

 
カタログを表示

4044501840 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4044501840

4044501840

XL
グレー/ブラック、リストカラー:イエロー
1双

5個

912( 1,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。
・マキシフレックスエンデュランスは、手のひらに大きめのすべり止めドットを付加。グリップ性を強化するとともに、クッション機能を発揮。反復作業や重量物の取り扱いをサポートします。
・AIRtech:エアテックは「360度、全周囲の通気性」を実現し、手袋内の温度上昇を抑え、快適な温度が保たれることで安全性も生産性もアップします。
・規格:EN388:4131
・コーティング:全周(すべり止めドット)
【用途】
・ドライ環境での精密作業に(組立作業、メンテナンスなど)
【材質】
・手袋本体:ナイロン、ポリウレタン、その他、すべり止め:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-846の型番4044501840のページです。
型番4044501840に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-846

ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-846

    ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

    ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

      マキシフレックス・エンデュランス 34-844

      マキシフレックス・エンデュランス 34-844

        ATG 通気精密作業手袋 MaxiFlexUltimate 34-874FY

        ATG 通気精密作業手袋 MaxiFlexUltimate 34-874FY

          ATG 快適精密作業手袋 MaxiFlex Comfort 34-924

          ATG 快適精密作業手袋 MaxiFlex Comfort 34-924

            ATG 手に優しい精密作業手袋 MaxiFlex Active 34-814

            ATG 手に優しい精密作業手袋 MaxiFlex Active 34-814

              アズピュア精密作業手袋

              アズピュア精密作業手袋

                防じん手袋 ショート(マチなし)

                防じん手袋 ショート(マチなし)

                  パワーフィット手袋 B0400

                  パワーフィット手袋 B0400

                    作業手袋 低発塵 MCG-501N (指先コーティング)15ゲージ編

                    作業手袋 低発塵 MCG-501N (指先コーティング)15ゲージ編

                      ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                      ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

                        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

                          サニーノール手袋エコロジー

                          サニーノール手袋エコロジー

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ウインセス コクゴ ミドリ安全 ウインセス ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 717円 760円 641円 607円 566円 528円 3,100円 9,499円 329円 2,975円 3,518円 1,139円 2,099円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 作業用 品質管理用 作業用 使い捨て
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め インナータイプ すべり止め - - スムス ノンコート その他
                            仕様 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート - マチナシ - 指先コート マチアリ - -
                            厚さ(mm) 1.10(手のひら側) 1.10(手のひら側) 1.1 1.00(手のひら側) 1.10(手のひら側) 1.00(手のひら側) - - - - - - -
                            全長(cm) 25 25 - 25 25 25 - - - - - - -

                            ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-846のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4044501810
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            717円

                            ( 789円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            Sグレー/ブラック、リストカラー:レッド-

                            品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました