(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マキシフレックス・エンデュランス 34-844

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マキシフレックス・エンデュランス 34-844

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
641円
税込単価
705円

【特長】・手のひら側にクッション性に優れたすべり止めドットを設け、より優れたグ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    グレー/ブラック
  • ゲージ数:
    15
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • EN388 2016規格:
    耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
  • 特長:
    コーティング:手のひらドット付
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4044501640 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
メーカー型番
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4044501640

4044501640

XL
4548890265728
836-9742
イエロー
19.8
22.5
7.2
34-844-LL
42
1双

1個

641( 705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら側にクッション性に優れたすべり止めドットを設け、より優れたグリップ力と耐摩擦性を実現しました
・特許取得のマイクロフォーム・ニトリルコーティングにより、360°全周囲の通気性を実現しました
・リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、疲労感を抑え快適性を高めます
・洗濯が可能なので、清潔に使えます
・通気性が良いので、手袋内の温度上昇を抑え、長時間快適に使用できます
・ムラのない均一なライナーコーティングです

(i)ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マキシフレックス・エンデュランス 34-844の型番4044501640のページです。
型番4044501640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マキシフレックス・エンデュランス 34-844

マキシフレックス・エンデュランス 34-844

    ATG 快適精密作業手袋 MaxiFlex Comfort 34-924

    ATG 快適精密作業手袋 MaxiFlex Comfort 34-924

      ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

      ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-847

        ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-846

        ATG グリップ強化精密手袋MaxiFlexEndurance 34-846

          ATG 手に優しい精密作業手袋 MaxiFlex Active 34-814

          ATG 手に優しい精密作業手袋 MaxiFlex Active 34-814

            ATG 通気精密作業手袋 MaxiFlexUltimate 34-874FY

            ATG 通気精密作業手袋 MaxiFlexUltimate 34-874FY

              品質管理用スムス手袋

              品質管理用スムス手袋

                タートルスキン(R)アンダーグローブ

                タートルスキン(R)アンダーグローブ

                  メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ホーケン アズワン
                  通常価格 641円 566円 760円 717円 528円 607円 711円 4,500円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   2日目   1日目  
                  使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用 耐切創
                  商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め スムス その他
                  仕様 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート - -
                  ゲージ 15 - - - - - - -
                  グレー/ブラック - - - - - - -

                  マキシフレックス・エンデュランス 34-844のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました