(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き 滑り止め付 MHG130 レッド×ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4044101220
作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き 滑り止め付 MHG130 レッド×ブラック サギョウテブウロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
258円
税込単価
284円

【特長】・特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れてい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、使用しないでください。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4044101220 解除

Loading...

 
カタログを表示

4044101220 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4044101220

4044101220

M
リストカラー:緑
1双

10個

258( 284円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
・繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
・手の甲が背抜きになっており、通気性が良く快適です。
【材質】
・手袋本体:ポリエステル・ゴム・13ゲージシームレス編、すべり止め:天然ゴム

(i)ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、使用しないでください。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き 滑り止め付 MHG130 レッド×ブラックの型番4044101220のページです。
型番4044101220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き 滑り止め付 MHG130 レッド×ブラック

作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き 滑り止め付 MHG130 レッド×ブラック

    作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム滑り止め付 MHG134

    作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム滑り止め付 MHG134

      WONDERGRIP PF天然ゴム手袋 レッド

      WONDERGRIP PF天然ゴム手袋 レッド

        手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/黒)

        手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/黒)

          トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

          トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

            ホット絞り手袋 オレンジ

            ホット絞り手袋 オレンジ

              ゴム手DX 巧みの力 BP-421

              ゴム手DX 巧みの力 BP-421

                手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

                手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

                  天然ゴムうす手

                  天然ゴムうす手

                    ダンロップ 天然ゴム厚手 Lサイズオレンジ 10双入

                    ダンロップ 天然ゴム厚手 Lサイズオレンジ 10双入

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 コメリ エスコ 東和コーポレーション(トワロン) コクゴ オカモト エスコ ダンロップ コクゴ
                      通常価格 258円 248円 427円 395円 533円 1,047円 340円 390円 178円 3,638円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                      使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - - - 作業用 -
                      商品タイプ すべり止め すべり止め 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - - 天然ゴム 天然ゴム -
                      仕様 背抜き - 手の平コート - ロング - - ゴム張り - -
                      ゲージ 13 13 - - - - - 13 - -
                      内容量 1双 1双 - - - - - - - -

                      作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き 滑り止め付 MHG130 レッド×ブラックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      4044101210
                      4044101230
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 内容量

                      260円

                      ( 286円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      Sリストカラー:ピンク-

                      258円

                      ( 284円 )
                      10個 あり

                      4日目

                      Lリストカラー:灰-

                      天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました