(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,763円 ~ 2,234円
税込価格
1,939円 ~ 2,457円

【特長】・マキシフレックスカットは、薄さ・柔軟性・快適性を追求したマキシフレッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
ブルー/ブラック、リストカラー:レッド
1双

1個

1,763( 1,939円 )

1日目

M
ブルー/ブラック、リストカラー:オレンジ
1双

3個

1,763( 1,939円 )

2日目

L
ブルー/ブラック、リストカラー:ホワイト
1双

3個

1,763( 1,939円 )

2日目

XL
ブルー/ブラック、リストカラー:イエロー
1双

1個

2,234( 2,457円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキシフレックスカットは、薄さ・柔軟性・快適性を追求したマキシフレックスシリーズの中で唯一カットテックを導入。
・EN388カットレベル5の耐切創性と快適性・柔軟性・作業性を兼ね備えたドライ環境用手袋です。
・親指と人差し指の間の股部分をニトリル強化加工で補強。耐久性を向上させました。
・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。
・IRtech:エアテックは「360度、全周囲の通気性」を実現し、手袋内の温度上昇を抑え、快適な温度が保たれることで安全性も生産性もアップします。
・規格:EN388:4542
【用途】
・ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
【材質】
・手袋本体:ナイロン、ポリエチレン繊維、ガラス繊維、その他、すべり止め:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

    ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

    ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

      ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

      ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

        ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

        ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

          ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

          ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

            ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3455

            ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3455

              ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

              ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8453

                ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8453

                  ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745FY

                  ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745FY

                    S-TEX377SC

                    S-TEX377SC

                      ケミスターワイヤーフィットプラス

                      ケミスターワイヤーフィットプラス

                        TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                        TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                          ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

                          ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山 ミドリ安全
                            通常価格 1,763円 2,467円 1,777円 1,077円 1,639円 1,465円 1,396円 2,130円 1,978円 1,169円 1,223円 3,880円 10,477円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用 耐切創 耐切創 耐切創 - -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム インナータイプ - -
                            仕様 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート - 手の平コート 手の平コート ロング ロング - -
                            厚さ(mm) 1.00(手のひら側) 1.10(手のひら側) 1.00(手のひら側) 0.75(手のひら側) 0.85(手のひら側) 1.10(手のひら側) 0.75(手のひら側) 0.85(手のひら側) 1.00(手のひら側) - - - 2
                            全長(cm) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - - - 20

                            ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました