(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4043502020
ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743 タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円

【特長】・マキシフレックスカットは、薄さ・柔軟性・作業性・快適性を追求したマキ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4043502020 解除

Loading...

 
カタログを表示

4043502020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4043502020

4043502020

M
グリーン/ブラック、リストカラー:オレンジ
1双

5個

1,077( 1,185円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキシフレックスカットは、薄さ・柔軟性・作業性・快適性を追求したマキシフレックスシリーズの中で唯一カットテックを導入。
・EN388カットレベル3の耐切創性を有する製品です。
・カットテックは、高機能な糸や繊維を混合することにより、様々なレベルの切創事故を防ぐ技術です。親指と人差し指の間の股部分をニトリル強化加工で補強。耐久性を向上させました。
・あらゆる場面に対応するATG(R)のニトリルコート作業手袋。
・AIRtech:エアテックは「360度、全周囲の通気性」を実現し、手袋内の温度上昇を抑え、快適な温度が保たれることで安全性も生産性もアップします。
・手の馴染みやすさと感触を最大限に追求し優れた使い心地をもたらします。
・デュラテックは手袋の耐久力を高めることで、さわやかで清潔な使い心地が得られるよう、洗濯可能な強靭さも持ち合わせています。
・グリップテックによる微小空洞加工は、部品等をより確実に掴む力を高めるとともに、グリップ力の不足がもたらす手の疲労感を軽減します。
・規格:EN388:4331
【用途】
・ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。(板金取扱い、組立作業、メンテナンスなど)
【材質】
・手袋本体:ナイロン、ポリエチレン繊維、ガラス繊維、その他、すべり止め:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743の型番4043502020のページです。
型番4043502020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

    ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

    ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

      ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

      ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

        ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745FY

        ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745FY

          ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8453

          ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8453

            ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

            ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

              ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3455

              ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3455

                ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                  ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                  ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                      UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

                      UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

                          ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

                          ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 UVEX UVEX ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 1,077円 1,639円 1,396円 1,978円 2,130円 1,763円 1,465円 1,777円 2,467円 1,822円 7,429円 1,488円 1,064円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   6日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - その他
                            仕様 手の平コート 手の平コート - 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート - - -
                            厚さ(mm) 0.75(手のひら側) 0.85(手のひら側) 0.75(手のひら側) 1.00(手のひら側) 0.85(手のひら側) 1.00(手のひら側) 1.10(手のひら側) 1.00(手のひら側) 1.10(手のひら側) - - - -
                            全長(cm) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - - - -

                            ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4043502010
                            4043502030
                            4043502040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            1,356円

                            ( 1,492円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            Sグリーン/ブラック、リストカラー:レッド-

                            1,078円

                            ( 1,186円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            Lグリーン/ブラック、リストカラー:ホワイト-

                            1,356円

                            ( 1,492円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            XLグリーン/ブラック、リストカラー:イエロー-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました