(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

靴備品 中敷 PRM用 インソール

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2299921201
靴備品 中敷 PRM用 インソール クツビヒン ナカジキ PRMヨウ インソール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
878円
税込単価
966円

【特長】・足裏構造に合わせて設計された立体インソール・クッション性が高く、優し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 重量(g):
    50
  • 中敷仕様:
    合成材/EVAコンポジット
  • 内容量:
    1足

型番

2299921201 解除

Loading...

カタログを表示

2299921201の仕様・寸法情報

商品タイプ中敷規格規格無し
静電気帯電防止機能なしサイズ(cm)21
詳細サイズ(cm)-重量(g)50
中敷仕様合成材/EVAコンポジット内容量1足

型番リスト

型番
サイズ(cm)
詳細サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2299921201

21
-
1足

1個

878( 966円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足裏構造に合わせて設計された立体インソール
・クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます
・ノーマルタイプ
・対応品種:PRM、LPMシリーズ(静電を除く)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

靴備品 中敷 PRM用 インソールの型番2299921201のページです。
型番2299921201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

靴備品 中敷 PRM用 インソール

靴備品 中敷 PRM用 インソール

    作業靴用中敷シート

    作業靴用中敷シート

      踏抜き防止板入りカップインソール

      踏抜き防止板入りカップインソール

        ウィンジョブ中敷001 グレー FIZ001

        ウィンジョブ中敷001 グレー FIZ001

          ポリエステルパイル製スリッパ

          ポリエステルパイル製スリッパ

            安全靴用インソールソルボメディー

            安全靴用インソールソルボメディー

              安全靴用インソール ソルボヘルシー

              安全靴用インソール ソルボヘルシー

                ふみ抜き防止中敷

                ふみ抜き防止中敷

                  ナースウォーカー 中敷200

                  ナースウォーカー 中敷200

                    快適カップインソール AD-31WP

                    快適カップインソール AD-31WP

                      靴備品 中敷 PRM用 静電インソール

                      靴備品 中敷 PRM用 静電インソール

                        静電 作業用 スリッポン SU402 ホワイト 先芯なし

                        静電 作業用 スリッポン SU402 ホワイト 先芯なし

                          ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン SU402 ホワイト 先芯なし 22.5cm

                          ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン SU402 ホワイト 先芯なし 22.5cm

                            メーカー ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 アシックス エスコ ソルボ ソルボ 福山ゴム工業 アシックス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 878円 941円 2,127円 900円 140円 1,800円 1,800円 2,343円 1,075円 495円 1,467円 6,720円 6,720円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   5日目  
                            商品タイプ 中敷 中敷 中敷 中敷 スリッパ 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 作業靴 -
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 - 規格無し 規格無し JIS規格品 -
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし なし なし - - なし あり あり -
                            重量(g) 50 - - - - - - - - - 50 - -
                            中敷仕様 合成材/EVAコンポジット - - - - - - - - - 合成材/EVAコンポジット - -

                            靴備品 中敷 PRM用 インソールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2299921203
                            2299921205
                            2299921207
                            2299921209
                            2299921217
                            2299921218
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            詳細サイズ(cm) 内容量

                            878円

                            ( 966円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            22--

                            878円

                            ( 966円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            23--

                            878円

                            ( 966円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            24--

                            878円

                            ( 966円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            25--

                            878円

                            ( 966円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            29--

                            878円

                            ( 966円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            30--
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            詳細サイズ(cm) 内容量

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト