(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1540050008
安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラック アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,997円
税込単価
19,797円

【特長】・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート・COMFORT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種E・F合格、JIS T8103 ED-P/C2合格
  • 靴丈(cm):
    24
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1180
  • 先芯材質:
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1540050008 解除

Loading...

商品情報を表示

1540050008 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1540050008

24.5
1足

1個

17,997( 19,797円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート
・COMFORT LAST:フィット性を向上させた新型ラスト。カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで先芯をさらにワイドに、快適に。足裏の縦横のアーチをしっかり支えることでフィット感を向上し疲労を軽減します。
・UP TOE SPRING:高めにトウスプリング。旧コンフォートと比べ、よりつま先を高めに設計。それにより段差でのひっかかりを軽減し、つまずきによる転倒事故防止に役立ちます。
・NEW WIDE TOE CAP:さらにゆったり快適な新ワイド樹脂先芯。ホールド感を高めた新コンフォートラストにより足ブレを抑えられさらなる先芯のワイド化を実現しました。
・REFLECTOR:リフレクター。カカト部分に縦2本のリフレクターを標準装備し、夜間作業の視認性を高めます。
・PREMIUM GRIPSOLE & TOE CUT:最高レベルの耐滑性。最高レベルの耐滑性を誇り耐久性にも優れる新型ソール。つまずき防止トウカット。つま先前方とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立ちます。
・CUSHION ABSORBER & DAMPER SOLE:ダンパーソール&クッションアブソーバー。エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
・PREMIUM INSOLE:復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール。足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込みます。
・規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格、JIS T8103 ED-P/C2合格
・スリップサイン搭載

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラックの型番1540050008のページです。
型番1540050008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラック

安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラック

    安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

    安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 17,997円 18,144円
      通常出荷日 5日目~   6日目  
      商品タイプ 安全靴 安全靴
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      形状 半長靴 半長靴
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 あり なし

      安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラックのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1540050006
      1540050007
      1540050009
      1540050010
      1540050011
      1540050012
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      内容量

      17,997円

      ( 19,797円 )
      1個 あり

      6日目

      23.5-

      17,997円

      ( 19,797円 )
      1個 あり

      6日目

      24-

      17,997円

      ( 19,797円 )
      1個 あり

      6日目

      25-

      17,997円

      ( 19,797円 )
      1個 あり

      6日目

      25.5-

      17,997円

      ( 19,797円 )
      1個 あり

      6日目

      26-

      17,997円

      ( 19,797円 )
      1個 あり

      6日目

      26.5-

      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました