(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220 甲プロMⅡ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1510001209
安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220 甲プロMⅡ ブラック アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,900円
税込単価
18,590円

【特長】・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート・COMFORT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 甲被タイプ:
    甲プロテクタ
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 靴丈(cm):
    16
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1100
  • 先芯材質:
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 甲プロテクタ材質:
    樹脂
  • 内容量:
    1足

型番

1510001209 解除

Loading...

商品情報を表示

1510001209 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1510001209

25
1足

1個

16,900( 18,590円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート
・COMFORT LAST:フィット性を向上させた新型ラスト。カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで先芯をさらにワイドに、快適に。足裏の縦横のアーチをしっかり支えることでフィット感を向上し疲労を軽減します。
・UP TOE SPRING:高めにトウスプリング。旧コンフォートと比べ、よりつま先を高めに設計。それにより段差でのひっかかりを軽減し、つまずきによる転倒事故防止に役立ちます。
・NEW WIDE TOE CAP:さらにゆったり快適な新ワイド樹脂先芯。ホールド感を高めた新コンフォートラストにより足ブレを抑えられさらなる先芯のワイド化を実現
・REFLECTOR:リフレクター。カカト部分に縦2本のリフレクターを標準装備し、夜間作業の視認性を高めます。
・PREMIUM GRIPSOLE & TOE CUT:最高レベルの耐滑性。最高レベルの耐滑性を誇り耐久性にも優れる新型ソール。つまずき防止トウカット。つま先前方とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立ちます。
・CUSHION ABSORBER & DAMPER SOLE:ダンパーソール&クッションアブソーバー。エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
・PREMIUM INSOLE:復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール。足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込みます。
・WOOLLIE NYLON:伸縮性あるウーリーシューレース。くつ紐のほどけによる転倒などを起こしにくくするため、よりほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフトにします。
・規格:JIS T8101 革製 S種E・M・F合格
・スリップサイン搭載
・ウーリーシューレース使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220 甲プロMⅡ ブラックの型番1510001209のページです。
型番1510001209に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220 甲プロMⅡ ブラック

安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220 甲プロMⅡ ブラック

    安全靴 女性用 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート LPM220 ブラック

    安全靴 女性用 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート LPM220 ブラック

      安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220 静電 ブラック

      安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220 静電 ブラック

        安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220

        安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220

          安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 ブラック

          安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 ブラック

            安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラック

            安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラック

              安全靴 女性用 短靴 プレミアムコンフォート LPM210 静電 ブラック

              安全靴 女性用 短靴 プレミアムコンフォート LPM210 静電 ブラック

                安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ甲プロMⅡ ブラック

                安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ甲プロMⅡ ブラック

                  安全靴 耐油 耐薬 短靴 プレミアムコンフォート PRM210NT

                  安全靴 耐油 耐薬 短靴 プレミアムコンフォート PRM210NT

                    安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM225

                    安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM225

                      重作業用安全靴 短靴 W251N (4E)

                      重作業用安全靴 短靴 W251N (4E)

                        安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ

                        安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ

                          安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 静電 ブラック

                          安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 静電 ブラック

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 16,900円 13,895円 14,932円 14,169円 12,854円 13,370円 13,540円 19,605円 12,780円 16,008円 9,449円 18,665円 13,392円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   6日目   1日目~   1日目~   6日目   5日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            甲被タイプ 甲プロテクタ ひも式 ひも式 ひも式 ひも式 マジック式 ひも式 甲プロテクタ ひも式 マジック式 ひも式 ひも式 ひも式
                            カラー 黒系 黒系 黒系 黒系 黒系 黒系 黒系 黒系 - 黒系 黒系 黒系 黒系
                            先芯 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

                            安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220 甲プロMⅡ ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1510001206
                            1510001207
                            1510001208
                            1510001210
                            1510001211
                            1510001212
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            16,900円

                            ( 18,590円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            23.5-

                            16,900円

                            ( 18,590円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24-

                            16,900円

                            ( 18,590円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24.5-

                            16,900円

                            ( 18,590円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25.5-

                            16,900円

                            ( 18,590円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26-

                            17,455円

                            ( 19,201円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            26.5-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました