(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 女性用 スリッポン プレミアムコンフォート LPM200 通気静電 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1500150303
安全靴 女性用 スリッポン プレミアムコンフォート LPM200 通気静電 ホワイト アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,379円
税込単価
15,817円

【特長】・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート・COMFORT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    730
  • 先芯材質:
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1500150303 解除

Loading...

商品情報を表示

1500150303 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1500150303

22
1足

1個

14,379( 15,817円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート
・COMFORT LAST:フィット性を向上させた新型ラスト。カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで先芯をさらにワイドに、快適に。足裏の縦横のアーチをしっかり支えることでフィット感を向上し疲労を軽減します。
・UP TOE SPRING:高めにトウスプリング。旧コンフォートと比べ、よりつま先を高めに設計。それにより段差でのひっかかりを軽減し、つまずきによる転倒事故防止に役立ちます。
・NEW WIDE TOE CAP:さらにゆったり快適な新ワイド樹脂先芯。ホールド感を高めた新コンフォートラストにより足ブレを抑えられさらなる先芯のワイド化を実現
・REFLECTOR:リフレクター。カカト部分に縦2本のリフレクターを標準装備し、夜間作業の視認性を高めます。
・PREMIUM GRIPSOLE & TOE CUT:最高レベルの耐滑性。最高レベルの耐滑性を誇り耐久性にも優れる新型ソール。つまずき防止トウカット。つま先前方とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立ちます。
・CUSHION ABSORBER & DAMPER SOLE:ダンパーソール&クッションアブソーバー。エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
・PREMIUM INSOLE:復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール。足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込みます。
・規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格、JIS T8103 ED-P/C2合格
・スリップサイン搭載

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 女性用 スリッポン プレミアムコンフォート LPM200 通気静電 ホワイトの型番1500150303のページです。
型番1500150303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 女性用 スリッポン プレミアムコンフォート LPM200 通気静電 ホワイト

安全靴 女性用 スリッポン プレミアムコンフォート LPM200 通気静電 ホワイト

    安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 通気静電 ホワイト

    安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 通気静電 ホワイト

      安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 静電 ホワイト

      安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 静電 ホワイト

        スリッポンタイプ通気静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 27.5cm

        スリッポンタイプ通気静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 27.5cm

          通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト通気静電

          通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト通気静電

            スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 28.0cm

            スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 28.0cm

              スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電

              スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電

                安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラック

                安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラック

                  女性用通気構造 スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ ホワイト

                  女性用通気構造 スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ ホワイト

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 14,379円 13,370円 14,379円 14,465円 14,004円 14,465円 14,004円 13,370円 14,004円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   6日目  
                    商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴
                    規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                    形状 短靴 短靴 短靴 - 短靴 - 短靴 短靴 短靴
                    静電気帯電防止機能 あり あり あり - あり - あり - あり
                    甲被タイプ ひも無し ひも無し ひも無し - ひも無し - ひも無し マジック式 ひも無し

                    安全靴 女性用 スリッポン プレミアムコンフォート LPM200 通気静電 ホワイトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1500150304
                    1500150305
                    1500150306
                    1500150307
                    1500150308
                    1500150309
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    内容量

                    14,588円

                    ( 16,047円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    22.5-

                    15,068円

                    ( 16,575円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    23-

                    14,379円

                    ( 15,817円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    23.5-

                    14,588円

                    ( 16,047円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    24-

                    14,379円

                    ( 15,817円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    24.5-

                    14,379円

                    ( 15,817円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    25-

                    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました