(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート・COMFORT...
商品タイプ | 安全靴 | 規格 | JIS規格品 |
---|---|---|---|
形状 | 短靴 | 静電気帯電防止機能 | あり |
甲被タイプ | ひも式 | カラー | 黒系 |
サイズ(cm) | 23.5 | 先芯 | あり |
製法 | I式 | 色詳細 | ブラック |
甲被材質 | 牛クロム革(ソフト型押) | 重量(g) | 860 |
先芯材質 | 新ワイド樹脂 | 中敷仕様 | プレミアムインソール(抗菌・防臭) |
靴底材質 | 発泡ポリウレタン2層底 | 内容量 | 1足 |
【特長】
・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート
・COMFORT LAST:フィット性を向上させた新型ラスト。カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで先芯をさらにワイドに、快適に。足裏の縦横のアーチをしっかり支えることでフィット感を向上し疲労を軽減します。
・UP TOE SPRING:高めにトウスプリング。旧コンフォートと比べ、よりつま先を高めに設計。それにより段差でのひっかかりを軽減し、つまずきによる転倒事故防止に役立ちます。
・NEW WIDE TOE CAP:さらにゆったり快適な新ワイド樹脂先芯。ホールド感を高めた新コンフォートラストにより足ブレを抑えられさらなる先芯のワイド化を実現
・REFLECTOR:リフレクター。カカト部分に縦2本のリフレクターを標準装備し、夜間作業の視認性を高めます。
・PREMIUM GRIPSOLE & TOE CUT:最高レベルの耐滑性。最高レベルの耐滑性を誇り耐久性にも優れる新型ソール。つまずき防止トウカット。
・CUSHION ABSORBER & DAMPER SOLE:ダンパーソール&クッションアブソーバー。エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
・PREMIUM INSOLE:復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール。足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込みます。
・WOOLLIE NYLON:伸縮性あるウーリーシューレース。くつ紐のほどけによる転倒などを起こしにくくするため、よりほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフトにします。
・規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格、JIS T8103 ED-P/C2合格
・スリップサイン搭載
・ウーリーシューレース使用
この商品に近い類似品がありませんでした。
安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 静電 ブラックの型番1500050706のページです。
型番1500050706に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
1500050707 |
1500050708 |
1500050709 |
1500050710 |
1500050711 |
1500050712 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
13,392円 ( 14,731円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 24 | - | |
13,392円 ( 14,731円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 24.5 | - | |
13,392円 ( 14,731円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 25 | - | |
13,392円 ( 14,731円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 25.5 | - | |
13,789円 ( 15,168円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 26 | - | |
13,392円 ( 14,731円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 26.5 | - |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針