(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1500002506
安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラック アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,370円
税込単価
14,707円

【特長】・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート・COMFORT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    840
  • 先芯材質:
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1500002506 解除

Loading...

商品情報を表示

1500002506 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1500002506

23.5
1足

1個

13,370( 14,707円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート
・COMFORT LAST:フィット性を向上させた新型ラスト。カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで先芯をさらにワイドに、快適に。足裏の縦横のアーチをしっかり支えることでフィット感を向上し疲労を軽減します。
・UP TOE SPRING:高めにトウスプリング。旧コンフォートと比べ、よりつま先を高めに設計。それにより段差でのひっかかりを軽減し、つまずきによる転倒事故防止に役立ちます。
・NEW WIDE TOE CAP:さらにゆったり快適な新ワイド樹脂先芯。ホールド感を高めた新コンフォートラストにより足ブレを抑えられさらなる先芯のワイド化を実現
・REFLECTOR:リフレクター。カカト部分に縦2本のリフレクターを標準装備し、夜間作業の視認性を高めます。
・PREMIUM GRIPSOLE & TOE CUT:最高レベルの耐滑性。最高レベルの耐滑性を誇り耐久性にも優れる新型ソール。つまずき防止トウカット。
・CUSHION ABSORBER & DAMPER SOLE:ダンパーソール&クッションアブソーバー。エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
・PREMIUM INSOLE:復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール。足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込みます。
・INSTEP CUSHION:インステップクッション。甲部にクッション材を内装し足当りがソフトになり優しく包み込みます。
・規格:JIS T8101 革製 S種E・F合格
・スリップサイン搭載
・インステップクッション内蔵

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラックの型番1500002506のページです。
型番1500002506に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラック

安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラック

    安全靴 耐油 耐薬 短靴 プレミアムコンフォート PRM210NT

    安全靴 耐油 耐薬 短靴 プレミアムコンフォート PRM210NT

      ミドリ安全 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 ブラック 4E

      ミドリ安全 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 ブラック 4E

        安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 ブラック

        安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 ブラック

          安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM205 ブラック

          安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM205 ブラック

            安全靴 女性用 短靴 プレミアムコンフォート LPM210 静電 ブラック

            安全靴 女性用 短靴 プレミアムコンフォート LPM210 静電 ブラック

              安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 静電 ブラック

              安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM211 静電 ブラック

                安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 ブラック

                安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 ブラック

                  女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210

                  女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210

                    安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

                    安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

                      静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

                      静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

                        マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM215 ブラック

                        マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM215 ブラック

                          マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォート PRM215 ブラック 29.0cm

                          マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォート PRM215 ブラック 29.0cm

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 13,370円 12,780円 15,826円 12,854円 12,920円 13,540円 13,392円 13,540円 12,720円 12,720円 13,752円 14,004円 19,525円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   5日目~   1日目~   5日目~   5日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 -
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 -
                            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 -
                            甲被タイプ マジック式 ひも式 ひも式 ひも式 ひも無し ひも式 ひも式 ひも無し ひも式 ひも式 ひも式 マジック式 -
                            カラー 黒系 - 黒系 黒系 黒系 黒系 黒系 黒系 - - - 黒系 -

                            安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM215 マジック ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1500002507
                            1500002508
                            1500002509
                            1500002510
                            1500002511
                            1500002512
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            13,370円

                            ( 14,707円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24-

                            13,370円

                            ( 14,707円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24.5-

                            13,370円

                            ( 14,707円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25-

                            13,370円

                            ( 14,707円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25.5-

                            13,370円

                            ( 14,707円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26-

                            13,370円

                            ( 14,707円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26.5-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました