(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:013494
空気式研磨機 ツイストハンド(R)用ダイヤモンドバー【1~5個入り】 ツイストハンドヨウダイヤモンドバー

空気式研磨機 ツイストハンド(R)用ダイヤモンドバー 013494

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,191円
税込単価
5,710円

【用途】・空気式研磨機 ツイストハンド(R)用ダイヤモンドバー。・各種ダイヤモ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 市販品のダイヤモンドバーを使用される場合は、重量20g以下の物をお選びください。

Loading...

013494 の仕様・寸法情報

型番
形状
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

013494

シリンダー型
4992338134945

1パック

5個入り

5,191( 5,710円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空気式研磨機 ツイストハンド(R)用ダイヤモンドバー。
・各種ダイヤモンドバーを準備しておりますので用途に合わせてお使いください。

(i)ご注意

  • 市販品のダイヤモンドバーを使用される場合は、重量20g以下の物をお選びください。

カタログ

 

Loading...

013494で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式研磨機 ツイストハンド(R)用ダイヤモンドバーの型番013494のページです。
型番013494に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式研磨機 ツイストハンド(R)用ダイヤモンドバー

空気式研磨機 ツイストハンド(R)用ダイヤモンドバー

    空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー

    空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー

      超硬ロータリーカッター木型

      超硬ロータリーカッター木型

        超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

        超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

          超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

          超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

            超硬バー,刃径(mm):6

            超硬バー,刃径(mm):6

              超硬バー,用途:切削全般

              超硬バー,用途:切削全般

                ロータリーヤスリ 鉄工用

                ロータリーヤスリ 鉄工用

                  サンフレックス 超硬カッター

                  サンフレックス 超硬カッター

                    超硬回転ヤスリ

                    超硬回転ヤスリ

                      超硬バー Dスパイラルシリーズ

                      超硬バー Dスパイラルシリーズ

                        超硬カッター K61○○

                        超硬カッター K61○○

                          超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                          超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                            メーカー 日東工器 日東工器 オナーロイ ナカニシ 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック SK-11 サンフレックス サンフレックス MRA 日本精密機械工作 ミニター
                            通常価格 5,191円 7,379円 2,800円 3,622円 1,988円 3,321円 3,680円 1,808円 991円 1,050円 2,927円 7,194円 4,163円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   4日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 超硬バーセット 超硬バーセット - - - - - - - - シャンク径3mm シャンク径6mm -

                            空気式研磨機 ツイストハンド(R)用ダイヤモンドバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            013495
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 JANコード

                            5,191円

                            ( 5,710円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            コーン先切型4992338134952

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました