(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:011267
空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ【5個入り】 マイクロエアーハンドヨウダイヤモンドヤスリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,191円
税込単価
5,710円

【用途】・空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ。・...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    ヤスリ
  • 入数:
    1箱(5本)

Loading...

製品特長・仕様

型番商品名形状
011267ダイヤモンドヤスリ平型
011268ダイヤモンドヤスリ丸型
011269ダイヤモンドヤスリ三角型
011270ダイヤモンドヤスリ甲丸型
 
商品情報を表示

011267 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
JANコード
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

011267

4992338112677
1箱(5本)

1パック

5個入り

5,191( 5,710円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ。
・各種ヤスリを準備しておりますので用途に合わせてお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリの型番011267のページです。
型番011267に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ

空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ

    空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

    空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

      空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

      空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

        空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ

        空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ

          空気式ダイグラインダ エアソニック(R)

          空気式ダイグラインダ エアソニック(R)

            日東 スーパーハンドライト SHL-40

            日東 スーパーハンドライト SHL-40

              SI エアーヤスリ

              SI エアーヤスリ

                エアーフレックス(往復運動)

                エアーフレックス(往復運動)

                  ターボラップ

                  ターボラップ

                    フィンガーサンダー用パット(マジック用)ゴムパット

                    フィンガーサンダー用パット(マジック用)ゴムパット

                      エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

                      エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

                        SI エアーヤスリ 三角・丸・平

                        SI エアーヤスリ 三角・丸・平

                          CBN エアーファイル

                          CBN エアーファイル

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 信濃機販 アクセル UHT 柳瀬 UHT 信濃機販 ツボサン
                            通常価格 4,918円 4,720円 3,135円 4,820円 33,834円 44,856円 37,476円 31,642円 39,898円 3,191円 5,000円 6,600円 4,500円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            詳細タイプ ヤスリ 対応機種:SH-100A、ASH-900、ESH-80A バイスホルダ 対応機種:SHL-40 - - - - - - - - -
                            入数 1箱(5本) - 1個 - - - - - - - - - -

                            空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            011268
                            011269
                            011270
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 JANコード 入数

                            5,191円

                            ( 5,710円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            4992338112684-

                            5,191円

                            ( 5,710円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            三角4992338112691-

                            4,918円

                            ( 5,410円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            甲丸4992338112707-

                            ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました