(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:042543
電動式スーパーハンド・空気式スーパーソー用ノコ刃【10個入り】 スーパーソー、デンドウスーパーハンドヨウノコハ

電動式スーパーハンド・空気式スーパーソー用ノコ刃 042543

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,303円
税込単価
4,733円

【用途】・電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンドESH-80A、空気式ノコギリ ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

042543 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番山数詳細タイプ
0668559石膏ボード用
06685612ベニヤ用
04254314樹脂用
04254418樹脂用
04253824軟鋼用
04250132軟鋼用

型番リスト

型番
山数
用途
詳細タイプ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

042543

14
樹脂
樹脂用
4992338425432

2パック

10個入り

4,303( 4,733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンドESH-80A、空気式ノコギリ スーパーソー SSW-110用ノコ刃。
・各種ノコ刃を準備しておりますので用途に合わせてお使いください。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

042543で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式スーパーハンド・空気式スーパーソー用ノコ刃の型番042543のページです。
型番042543に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式スーパーハンド・空気式スーパーソー用ノコ刃

電動式スーパーハンド・空気式スーパーソー用ノコ刃

    小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

    小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

      セーバーソーブレード木工用

      セーバーソーブレード木工用

        セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ" 重切断向き

        セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ" 重切断向き

          セーバーソーブレード 山数14・18

          セーバーソーブレード 山数14・18

            リョービ レシプロソー刃 山数20

            リョービ レシプロソー刃 山数20

              メーカー 日東工器 リョービ 河部精密工業 モトユキ ハウスビーエム リョービ
              通常価格 4,303円 4,800円 1,289円 8,484円 8,704円 2,100円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  

              電動式スーパーハンド・空気式スーパーソー用ノコ刃のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              042501
              042538
              042544
              066855
              066856
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              山数 用途 詳細タイプ JANコード

              4,453円

              ( 4,898円 )

              10個入り

              2パック あり

              1日目

              32鉄鋼軟鋼用4992338425012

              4,453円

              ( 4,898円 )

              10個入り

              2パック あり

              4日目

              24鉄鋼軟鋼用4992338425388

              4,303円

              ( 4,733円 )

              10個入り

              2パック あり

              1日目

              18樹脂樹脂用4992338425449

              4,303円

              ( 4,733円 )

              10個入り

              2パック あり

              1日目

              9特殊材料石膏ボード用4992338668556

              10,920円

              ( 12,012円 )

              10個入り

              2パック あり

              1日目

              12木工ベニヤ用4992338668563

              セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました