(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB1C-106
空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー エアソニックヨウロータリーバー

空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー CB1C-106

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,473円
税込単価
8,220円

【用途】・空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー。・各種ロー...

詳細情報を確認する

型番

CB1C-106 解除

Loading...

CB1C-106 の仕様・寸法情報

型番
形状
全長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB1C-106

シリンダー型
63
4992338623210

1個

7,473( 8,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー。
・各種ロータリーバーを準備しておりますので用途に合わせてお使いください。

商品情報

外形図

CB1C-106
CB2C-105
CB3C-103
空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー CB1C-106外形図
空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー CB2C-105外形図
空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー CB3C-103外形図
CB4C-103
CB5C-104
CB6C-102
空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー CB4C-103外形図
空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー CB5C-104外形図
空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー CB6C-102外形図
CB7C-103
CB8C-105
空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー CB7C-103外形図
空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー CB8C-105外形図

カタログ

 

Loading...

CB1C-106で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバーの型番CB1C-106のページです。
型番CB1C-106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー

空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバー

    MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

    MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

      超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21

      超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21

        超硬バー φ3(シャンク径3mm)

        超硬バー φ3(シャンク径3mm)

          超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬ロータリーカッターシリンダー先丸型

            超硬ロータリーカッターシリンダー先丸型

              超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット

              超硬ロータリーバー タイプU Bシリーズ マスターカット

                空気式研磨機 ツイストハンド(R)用ダイヤモンドバー

                空気式研磨機 ツイストハンド(R)用ダイヤモンドバー

                  MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

                  MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

                    超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                    超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                      MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

                      MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

                        MRA 超硬バー Bスパイラルシリーズ

                        MRA 超硬バー Bスパイラルシリーズ

                          超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット

                          超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット

                            メーカー 日東工器 MRA アクセル スーパーツール アクセル オナーロイ アクセル 日東工器 MRA MRA MRA MRA ミスミ
                            通常価格 7,379円 4,480円 4,244円 1,301円 1,867円 2,800円 4,244円 5,191円 3,920円 2,920円 2,920円 2,690円 850円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 超硬バーセット - シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm - シャンク径3mm 超硬バーセット - - - - -
                            適用機種 L-35用 - - - - - - - - - - - -

                            空気式ダイグラインダ エアソニック(R)用ロータリーバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB2C-105
                            CB3C-103
                            CB4C-103
                            CB5C-104
                            CB6C-102
                            CB7C-103
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 全長
                            (mm)
                            JANコード

                            8,459円

                            ( 9,305円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シリンダー先丸型634992338623227

                            8,513円

                            ( 9,364円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            先丸木型634992338623234

                            8,513円

                            ( 9,364円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            先細楕円型634992338623241

                            8,793円

                            ( 9,672円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            木型604992338623258

                            7,379円

                            ( 8,117円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            楕円型604992338623265

                            8,793円

                            ( 9,672円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            コーン先丸型714992338623272

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました