(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:37515
空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト【20個入り】 エアベルトサンダー

空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト 37515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,860円
税込単価
3,146円

【用途】・空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト。・各種研...

詳細情報を確認する

Loading...

37515 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥粒
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

37515

60
Z
4992338375157

1パック

20個入り

2,860( 3,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト。
・各種研磨ベルトを準備しておりますので用途に合わせてお使いください。

商品情報

製品特長・仕様

粒度型番
(mm)
長さ
(mm)
ジルコニア(Z)アルミナ(AA)セラミック(CE)
#40---20330
#6037515-37526
#8037516-37527
#10037517-37528
#12037518-37529
#18037519--
#24037520--
#400-37521-

使用方法・使用事例

使用事例

空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト【20個入り】 使用事例1

鉄材の凹凸部バリ取り作業

空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト【20個入り】 使用事例2

アルミ材の局部仕上げ作業

空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト【20個入り】 使用事例3

薄板板金の面取り作業

バリ取り、面取り、ビード削り、仕上げ研削まで様々な用途でフル活躍!

カタログ

 

37515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルトの型番37515のページです。
型番37515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト

空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト

    空気・電動式ベルトサンダ ベルトン(R)用研磨ベルト

    空気・電動式ベルトサンダ ベルトン(R)用研磨ベルト

      レジンクロスベルト セラカット SGXB-GT-AM

      レジンクロスベルト セラカット SGXB-GT-AM

        レジンクロスジル TZXジル布ベルト

        レジンクロスジル TZXジル布ベルト

          3M(TM)“キュービトロン(TM)II研磨ベルトSB-947A”

          3M(TM)“キュービトロン(TM)II研磨ベルトSB-947A”

            エンドレスベルト

            エンドレスベルト

              3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"

              3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"

                レジンベルト

                レジンベルト

                  メーカー 日東工器 日東工器 三共理化学 三共理化学 スリーエムジャパン ベルスター研磨材工業 スリーエムジャパン 理研コランダム
                  通常価格 2,750円 2,815円 116円 707円 144円 354円 495円 6,100円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  幅(mm) 20 - - - - - 100 100
                  長さ(mm) 330 - - - - - 915 915
                  使用工具 ベルトサンダー ベルトサンダー - - - 卓上装置 卓上装置 卓上装置
                  適合機種 BB-20用 - - - - - - -

                  空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  037520
                  37516
                  37517
                  37518
                  37519
                  37521
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  粒度(#) 砥粒 JANコード

                  2,860円

                  ( 3,146円 )

                  20個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  240Z4992338375201

                  2,860円

                  ( 3,146円 )

                  20個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  80Z4992338375164

                  2,860円

                  ( 3,146円 )

                  20個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  100Z4992338375171

                  2,860円

                  ( 3,146円 )

                  20個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  120Z4992338375188

                  2,750円

                  ( 3,025円 )

                  20個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  180Z4992338375195

                  2,860円

                  ( 3,146円 )

                  20個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  400AA4992338375218

                  ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました