(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:061757
空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-20用研磨ペーパ マイトンMYS-20ヨウケンマペーパ

空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-20用研磨ペーパ 061757

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【用途】・空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-20用研磨ペーパ。・各種...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 適合機種:
    MYS-20

(i)ご注意

  • MYS-40L、MYS-40、MYS-70用消耗品は市販品をご使用ください。

Loading...

061757 の仕様・寸法情報

型番
粒度
直径
JANコード
商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

061757

♯60
1インチ
4992338617578
研磨ペーパ 1"×♯60

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-20用研磨ペーパ。
・各種研磨ペーパを準備しておりますので用途に合わせてお使いください。

(i)ご注意

  • MYS-40L、MYS-40、MYS-70用消耗品は市販品をご使用ください。

商品情報

製品特長・仕様

型番商品名粒度直径対応機種
061756研磨ペーパ 1"×#40#401インチMYS-20
061757研磨ペーパ 1"×#60#601インチ
061758研磨ペーパ 1"×#80#801インチ
061759研磨ペーパ 1"×#100#1001インチ
061760研磨ペーパ 1"×#120#1201インチ
061761研磨ペーパ 1"×#180#1801インチ
061762研磨ペーパ 1"×#240#2401インチ
061763研磨ペーパ 1"×#320#3201インチ
061764研磨ペーパ 1.5"×#40#401.5インチ
061765研磨ペーパ 1.5"×#60#601.5インチ
061766研磨ペーパ 1.5"×#80#801.5インチ
061767研磨ペーパ 1.5"×#100#1001.5インチ
061768研磨ペーパ 1.5"×#120#1201.5インチ
061769研磨ペーパ 1.5"×#180#1801.5インチ
061770研磨ペーパ 1.5"×#240#2401.5インチ
061771研磨ペーパ 1.5"×#320#3201.5インチ
061772研磨ペーパ 2"×#40#402インチ
061773研磨ペーパ 2"×#60#602インチ
061774研磨ペーパ 2"×#80#802インチ
061775研磨ペーパ 2"×#100#1002インチ
061776研磨ペーパ 2"×#120#1202インチ
061777研磨ペーパ 2"×#180#1802インチ
061778研磨ペーパ 2"×#240#2402インチ
061779研磨ペーパ 2"×#320#3202インチ

カタログ

 

061757で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-20用研磨ペーパの型番061757のページです。
型番061757に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-20用研磨ペーパ

空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-20用研磨ペーパ

    空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッド

    空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッド

      空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石

      空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石

        空気式グラインダ マイトン® MYG-25用マイトンディスク

        空気式グラインダ マイトン® MYG-25用マイトンディスク

          空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー用ラバーパッド

          空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー用ラバーパッド

            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
            通常価格 2,530円 2,545円 2,150円 3,900円 1,040円
            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目  
            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他
            適合機種 MYS-20 MYS-20 MYG-25 MYG-25 -

            空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-20用研磨ペーパのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            061756
            061758
            061759
            061760
            061761
            061762
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            粒度 直径 JANコード 商品名

            2,615円

            ( 2,877円 )
            1個 あり

            1日目

            ♯401インチ4992338617561研磨ペーパ 1"×♯40

            2,530円

            ( 2,783円 )
            1個 あり

            1日目

            ♯801インチ4992338617585研磨ペーパ 1"×♯80

            2,530円

            ( 2,783円 )
            1個 あり

            1日目

            ♯1001インチ4992338617592研磨ペーパ 1"×♯100

            2,530円

            ( 2,783円 )
            1個 あり

            1日目

            ♯1201インチ4992338617608研磨ペーパ 1"×♯120

            2,530円

            ( 2,783円 )
            1個 あり

            1日目

            ♯1801インチ4992338617615研磨ペーパ 1"×♯180

            2,530円

            ( 2,783円 )
            1個 あり

            1日目

            ♯2401インチ4992338617622研磨ペーパ 1"×♯240

            グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました