(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:061780
空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッド マイトンMYS-20ヨウパッド

空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッド 061780

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,475円
税込単価
3,823円

【用途】・空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッド。・各種パッドを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 適合機種:
    MYS-20

(i)ご注意

  • MYS-40L、MYS-40、MYS-70用消耗品は市販品をご使用ください。

Loading...

061780 の仕様・寸法情報

型番
直径
JANコード
商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

061780

2インチ
4992338617806
パッド2"

1個

3,475( 3,823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッド。
・各種パッドを準備しておりますので用途に合わせてお使いください。

(i)ご注意

  • MYS-40L、MYS-40、MYS-70用消耗品は市販品をご使用ください。

商品情報

製品特長・仕様

型番商品名対応機種
061780パッド1"MYS-20
061781パッド1.5"
061782パッド2"

カタログ

 

061780で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッドの型番061780のページです。
型番061780に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッド

空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッド

    ユニロンフラップホイール用フランジ

    ユニロンフラップホイール用フランジ

      MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ハードタイプ

      MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ハードタイプ

        ミノモ チップホルダー 5×20mm

        ミノモ チップホルダー 5×20mm

          ミノモ チップホルダー 3×6mm

          ミノモ チップホルダー 3×6mm

            メーカー 日東工器 柳瀬 ムラコ ミニター ミニター
            通常価格 2,545円 21,156円 2,037円 5,250円 4,790円
            通常出荷日 1日目   25日目   4日目   1日目   1日目  
            商品タイプ その他 フラップホイール - その他 その他
            適合機種 MYS-20 - - - -

            空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッドのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            061781
            061782
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            直径 JANコード 商品名

            2,790円

            ( 3,069円 )
            1個 あり

            1日目

            1.5インチ4992338617813パッド1.5"

            2,545円

            ( 2,800円 )
            1個 あり

            1日目

            1インチ4992338617820パッド1"

            グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました