(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:043790
空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石 マイトンMYG-25ヨウケンサクトイシ

空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石 043790

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,829円
税込単価
4,212円

【用途】・空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石。・各種切削...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 直径:
    58mm
  • 適合機種:
    MYG-25

(i)ご注意

  • MYGL-40、MYGM-40、MYG-40、MYG-70用消耗品は市販品をご使用ください。

Loading...

043790 の仕様・寸法情報

型番
粒度
JANコード
商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

043790

♯80
4992338437909
研削砥石 GS♯ 80×58

1個

3,829( 4,212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石。
・各種切削砥石を準備しておりますので用途に合わせてお使いください。

(i)ご注意

  • MYGL-40、MYGM-40、MYG-40、MYG-70用消耗品は市販品をご使用ください。

商品情報

製品特長・仕様

型番商品名
43788研削砥石 GS# 46×58
43789研削砥石 GS# 60×58
43790研削砥石 GS# 80×58
43791研削砥石 GS#100×58
43792研削砥石 GS#120×58

カタログ

 

043790で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石の型番043790のページです。
型番043790に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石

空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石

    空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-20用研磨ペーパ

    空気式ジスクサンダ マイトン(R) MYS-20用研磨ペーパ

      空気式グラインダ マイトン® MYG-25用マイトンディスク

      空気式グラインダ マイトン® MYG-25用マイトンディスク

        スリーブコレット

        スリーブコレット

          空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッド

          空気式ジスクサンダ マイトン® MYS-20用パッド

            空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー用ラバーパッド

            空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー用ラバーパッド

              “積みサイザルバフ”(金属仕上げ・磨き用)

              “積みサイザルバフ”(金属仕上げ・磨き用)

                フラップホイール グルータイプ

                フラップホイール グルータイプ

                  メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 ミニター 日東工器 日東工器 トラスコ中山 柳瀬
                  通常価格 2,150円 2,530円 3,900円 3,750円 2,545円 1,040円 2,424円 5,165円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 30日目  
                  商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 バフ フラップホイール
                  直径 58mm - 58mm - - - - -
                  適合機種 MYG-25 MYS-20 MYG-25 - MYS-20 - - -

                  空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  043788
                  043789
                  043791
                  043792
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  粒度 JANコード 商品名

                  2,150円

                  ( 2,365円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  ♯464992338437886研削砥石 GS♯ 46×58

                  2,150円

                  ( 2,365円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  ♯604992338437893研削砥石 GS♯ 60×58

                  2,150円

                  ( 2,365円 )
                  2個 あり

                  4日目

                  ♯1004992338437916研削砥石 GS♯ 100×58

                  2,150円

                  ( 2,365円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  ♯1204992338437923研削砥石 GS♯ 120×58

                  グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました