(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:045501
携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ【10個入り】 ベベラーヨウチップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,879円
税込単価
22,967円

【用途】・携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ。・各種チップを準備しております...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 入数:
    1シート(10枚)

Loading...

製品特長・仕様

型番商品名入数適合機種
59305チップ8.4三角 10ヶ入1シート(10枚入)CB-01
89070チップ8.4三角SUS 10ヶ入1シート(10枚入)CB-01
70806チップ12.7角穴あきAss'y(ステンレス用)1シート(10枚入)EMB-0307C、AMB-0307A、ECB-0203
77164チップ12.7角Ass'yR21シート(10枚入)EMB-0307C、AMB-0307A、ECB-0203
72345チップ12.7角Ass'yR31シート(10枚入)EMB-0307C、AMB-0307A、ECB-0203
77206チップ12.7角Ass'yR41シート(10枚入)EMB-0307C、AMB-0307A
45501チップ9.525角Ass'y1シート(10枚入)MB-03A、CB-02
45601チップ9.525角Ass'yR21シート(10枚入)MB-03A、CB-02
45602チップ9.525角Ass'yR31シート(10枚入)MB-03A
 
商品情報を表示

045501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
適合機種
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

045501

4992338455019
MB-03A、CB-02
1シート(10枚)

1パック

10個入り

20,879( 22,967円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ。
・各種チップを準備しておりますので用途に合わせてお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯式開先面取り機 ベベラー用チップの型番045501のページです。
型番045501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ

携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ

    エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5

    エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5

      エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-C1.5

      エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-C1.5

        日東 サーキットベベラー

        日東 サーキットベベラー

          SP バーチカルべべラー高出力タイプ

          SP バーチカルべべラー高出力タイプ

            エアーミニベベラー

            エアーミニベベラー

              ガス配管用ねじシール剤

              ガス配管用ねじシール剤

                ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                  ダイフロイルグリース

                  ダイフロイルグリース

                    ファインボデーシーラー 8768

                    ファインボデーシーラー 8768

                      ピグリペアパティ

                      ピグリペアパティ

                        ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

                        ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

                          冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4

                          冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4

                            メーカー 日東工器 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 日東工器 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー スリーボンド ヘンケル ケニス スリーエムジャパン ニューピグコーポレーション ヘンケル シンワ測定
                            通常価格 20,879円 21,788円 17,900円 46,531円 155,011円 31,392円 2,956円 2,500円 11,000円 1,986円 14,743円 3,450円 390円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   5日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 エアベベラー - エアベベラー - - - - - - -
                            入数 1シート(10枚) - - - - - - - - - - - -

                            携帯式開先面取り機 ベベラー用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            045601
                            045602
                            059305
                            070806
                            072345
                            077164
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 適合機種 入数

                            32,927円

                            ( 36,220円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4992338456016MB-03A、CB-02-

                            36,800円

                            ( 40,480円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4992338456023MB-03A-

                            22,498円

                            ( 24,748円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4992338593056CB-01-

                            25,103円

                            ( 27,613円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            4992338708061EMB-0307C、AMB-0307A、ECB-0203-

                            50,547円

                            ( 55,602円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            4992338723453EMB-0307C、AMB-0307A、ECB-0203-

                            49,469円

                            ( 54,416円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4992338771645EMB-0307C、AMB-0307A、ECB-0203-

                            ベベラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました