(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気式固着物はくり機 スーパーケレン用先端工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:090032
空気式固着物はくり機 スーパーケレン用先端工具 スーパーケレンヨウセンタンコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,338円
税込単価
6,972円

【特長】・工場や船上でのはくり清掃作業に!・コンクリートやサビなど、頑固な固着...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

090032 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃形状
サイズ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

090032

ベンドスクレーパー
60×180
4992338900328

1個

6,338( 6,972円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や船上でのはくり清掃作業に!
・コンクリートやサビなど、頑固な固着物に威力を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式固着物はくり機 スーパーケレン用先端工具の型番090032のページです。
型番090032に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式固着物はくり機 スーパーケレン用先端工具

空気式固着物はくり機 スーパーケレン用先端工具

    空気式固着物はくり機 エアーチッパー用先端工具

    空気式固着物はくり機 エアーチッパー用先端工具

      ポータブル型チップドレッサ

      ポータブル型チップドレッサ

        エアーハンマーチゼル AHM-SCF

        エアーハンマーチゼル AHM-SCF

          ニューケレン用チゼル

          ニューケレン用チゼル

            フラットチゼル CHPA-FC35

            フラットチゼル CHPA-FC35

              エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

              エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

                フラックスハンマNFB-25H

                フラックスハンマNFB-25H

                  チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込

                  チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込

                    オートチゼラ用先端工具

                    オートチゼラ用先端工具

                      オートチゼラNBH-400

                      オートチゼラNBH-400

                        エアハンマ AH50

                        エアハンマ AH50

                          ポイントチゼル PA9193

                          ポイントチゼル PA9193

                            メーカー 日東工器 日東工器 ヨコタ工業 SK-11 日本ニューマチック工業 アネスト岩田キャンベル(DIY) SK-11 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 マキタ アネスト岩田キャンベル(DIY)
                            通常価格 4,615円 2,745円 78,500円 1,251円 3,897円 1,900円 1,225円 26,912円 2,180円 2,459円 35,149円 31,958円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            空気式固着物はくり機 スーパーケレン用先端工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            090026
                            090027
                            090028
                            090029
                            090030
                            090031
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃形状 サイズ
                            (mm)
                            JANコード

                            6,212円

                            ( 6,833円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スクレーパー60×1804992338900267

                            4,960円

                            ( 5,456円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スクレーパー38×1804992338900274

                            4,615円

                            ( 5,077円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブランクチゼルφ16×1804992338900281

                            6,565円

                            ( 7,222円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            甲丸スクレーパー60×1774992338900298

                            5,400円

                            ( 5,940円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ベンドスクレーパー38×1804992338900304

                            6,884円

                            ( 7,572円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            甲丸ベンドスクレーパー60×1804992338900311

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました