(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気式固着物はくり機 エアーチッパー用先端工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:077142
空気式固着物はくり機 エアーチッパー用先端工具 エアーチッパーヨウセンタンコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,100円
税込単価
3,410円

溶接後のはくり作業を簡単に。【特長】・狭くて奥まった場所での作業に適したストレ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

077142 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
刃形状
サイズ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

077142

ACH-16、ACH-20
ベンドフラットチゼル
20×120
4992338771423

1個

3,100( 3,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接後のはくり作業を簡単に。
【特長】
・狭くて奥まった場所での作業に適したストレート型デザイン
・溶接スパッタや固着物を効果的にはくり
・容易なチゼル交換

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式固着物はくり機 エアーチッパー用先端工具の型番077142のページです。
型番077142に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式固着物はくり機 エアーチッパー用先端工具

空気式固着物はくり機 エアーチッパー用先端工具

    フラットチゼル CHPA-FC35

    フラットチゼル CHPA-FC35

      フラットチゼル PA9192

      フラットチゼル PA9192

        ポイントチゼル PA9193

        ポイントチゼル PA9193

          ポイントチゼル CHPA-PC1

          ポイントチゼル CHPA-PC1

            フラットチゼル CHPA-FC20

            フラットチゼル CHPA-FC20

              ニューケレンNNK-1000

              ニューケレンNNK-1000

                エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

                エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

                  フラックスハンマNFB-25H

                  フラックスハンマNFB-25H

                    エアーハンマーチゼル AHM-SCF

                    エアーハンマーチゼル AHM-SCF

                      チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込

                      チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込

                        オートチゼラ用先端工具

                        オートチゼラ用先端工具

                          空気式固着物はくり機 スーパーケレン用先端工具

                          空気式固着物はくり機 スーパーケレン用先端工具

                            メーカー 日東工器 アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) 日本ニューマチック工業 SK-11 日本ニューマチック工業 SK-11 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日東工器
                            通常価格 2,745円 1,900円 1,600円 1,600円 1,700円 1,700円 52,624円 1,225円 26,912円 1,251円 2,180円 2,459円 4,615円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            空気式固着物はくり機 エアーチッパー用先端工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            077141
                            077143
                            077207
                            090041
                            090042
                            090044
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合機種 刃形状 サイズ
                            (mm)
                            JANコード

                            2,990円

                            ( 3,289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ACH-16、ACH-20フラットチゼル20×1804992338771416

                            2,745円

                            ( 3,020円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ACH-16、ACH-20フラットチゼル11×1204992338771430

                            2,860円

                            ( 3,146円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ACH-16、ACH-20フラットチゼル20×1204992338772079

                            3,650円

                            ( 4,015円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            CH-24フラットチゼル25×1554992338900410

                            3,650円

                            ( 4,015円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            CH-24ストレートフラットチゼル12.7×1654992338900427

                            2,990円

                            ( 3,289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            CH-24ベンドフラットチゼル25×1554992338363116

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました