(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2X300L
空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル【50~100個入り】 ジェットタガネヨウニードル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,606円
税込単価
8,367円

【特長】・空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル。・強力で安定したはくり機能。...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

ニードル径
(φmm)
ニードルの標準長さ
(mm)
JC-16JEX-24JEX-66JEX-2800AAJC-16JT-16JT-20JEX-20EJC-32A
φ2150mm
180mm
300mm
500mm
φ3180mm-
300mm-
500mm-
800mm-
φ4180mm-------
300mm-------
500mm-------

外形図

空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル【50~100個入り】 外形図

ニードルの長さ

 
商品情報を表示

2X300L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ニードル径(φmm)
ニードルの標準長さ(mm)
適合機種
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2X300L

2
300
JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A
4992338901035

1パック

50個入り

7,606( 8,367円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル。
・強力で安定したはくり機能。
・ショットピーニング効果。
・様々な凹凸に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式・電動式ジェットタガネ用ニードルの型番2X300Lのページです。
型番2X300Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル

空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル

    [EA159RX用] 替刃(3枚)

    [EA159RX用] 替刃(3枚)

      パワースケーラー用ニードル No.HPSN-218

      パワースケーラー用ニードル No.HPSN-218

        パワースケーラー用ニードル

        パワースケーラー用ニードル

          ニードルセット AHM-NDC

          ニードルセット AHM-NDC

            空気式高速多針タガネ ジェットタガネ(R)

            空気式高速多針タガネ ジェットタガネ(R)

              パワースケーラー No.GT-HPS160

              パワースケーラー No.GT-HPS160

                不二 FCH-20用ブランクタガネ300MML

                不二 FCH-20用ブランクタガネ300MML

                  不二 FCH-20ブランクタガネ155MML

                  不二 FCH-20ブランクタガネ155MML

                    オートカッタ

                    オートカッタ

                      ピストルタイプニードルスケーラー

                      ピストルタイプニードルスケーラー

                        エアニードルスケーラ 軽量

                        エアニードルスケーラ 軽量

                          パワースケーラー No.GT-HPS200

                          パワースケーラー No.GT-HPS200

                            メーカー 日東工器 エスコ ベッセル ベッセル SK-11 日東工器 ベッセル 不二空機 不二空機 ヨコタ工業 エス・ピー・エアー 東空販売 ベッセル
                            通常価格 7,606円 23,603円 6,370円 3,388円 2,470円 58,033円 49,000円 4,820円 2,280円 35,367円 44,913円 61,481円 39,682円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品種類 関連アクセサリー 関連アクセサリー 関連アクセサリー 関連アクセサリー 関連アクセサリー - ストレート型 - - ピストル型 ピストル型 - ストレート型

                            空気式・電動式ジェットタガネ用ニードルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2X150L
                            2X180L
                            2X500L
                            3X180L
                            3X300L
                            3X500L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ニードル径
                            (φmm)
                            ニードルの標準長さ
                            (mm)
                            適合機種 JANコード

                            8,474円

                            ( 9,321円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            2150JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A4992338901011

                            8,559円

                            ( 9,415円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            2180JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A4992338901028

                            8,559円

                            ( 9,415円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            2500JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A4992338901042

                            11,154円

                            ( 12,269円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            3180JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A4992338901066

                            8,559円

                            ( 9,415円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            3300JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A4992338901073

                            10,418円

                            ( 11,460円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            3500JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A4992338901080

                            エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました