(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLV8120-SPC
ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用) DLR5040 5340-WN センヨウドライバ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,935円
税込単価
67,029円

【特長】・回転速度とスタート方式が選べる、全12機種をラインアップ。・作業効率...

詳細情報を確認する

型番

DLV8120-SPC 解除

Loading...

製品特長・仕様

精密小ねじ用(1.0~3.5mm)

ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用) 精密小ねじ用(1.0~3.5㎜)仕様表


普通小ねじ用(2.6~~5.0mm)

ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用) 普通小ねじ用(2.6~5.0㎜)仕様表


普通小ねじ用(4.5~6.0mm)

ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用) 普通小ねじ用(4.5~6.0㎜)仕様表


普通小ねじ用(2.6~8.0mm)

ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用) 普通小ねじ用(2.6~8.0㎜)仕様表
 
商品情報を表示

DLV8120-SPC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLV8120-SPC

本体
0.35~0.70
2.6~3.0
2.3~3.0
1000
35
4992338360733
0.67

1個

60,935( 67,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転速度とスタート方式が選べる、全12機種をラインアップ。
・作業効率アップに貢献。
・環境配慮設計。
・エルゴグリップ、引き式ビットホルダの採用。
・トルク調整リングカバーを標準装備。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)の型番DLV8120-SPCのページです。
型番DLV8120-SPCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)

ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)

    普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ

    普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ

      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

        自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

        自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

          精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

          精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

            普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

            普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

              ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

              ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

                カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズ

                カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズ

                  ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ

                  ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ

                    自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

                    自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

                      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

                      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

                        カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ

                        カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ

                          スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

                          スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 キリウス キリウス 日東工器 日東工器 キリウス ハイオス
                            通常価格 41,269円 47,800円 7,999円 14,650円 38,278円 42,804円 52,840円 41,835円 30,103円 80,965円 2,815円 53,302円 28,389円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   1日目~   5日目~   3日目~   19日目  
                            電源(V) AC100 50/60Hz(カウンタより供給) AC100 50/60Hz - - AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz AC100~240 50/60Hz - - AC100 50/60Hz - - -
                            トルク調整 無段階 無段階 - - 無段階 無段階 - - - 無段階 - - -
                            適合コード長 3m(コネクタ付) - - - - - - - - - - - -
                            ビットアース(m) あり - - - - - - - - - - - -

                            ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DLV30A12P-SPC
                            DLV30A20L-SPC
                            DLV30A20P-SPC
                            DLV8130-SPC
                            DLV8140-SPC
                            DLV8150-SPC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 出力トルク
                            (N・m)
                            適合ねじ:小ねじ
                            (mm)
                            適合ねじ:タッピンねじ
                            (mm)
                            回転速度
                            (min⁻¹)
                            消費電力
                            (W)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            86,647円

                            ( 95,312円 )
                            1個 -

                            1日目

                            本体0.40~1.60/1.20~3.002.6~5.02.5~4.01,2004549923385219980.7

                            81,300円

                            ( 89,430円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            本体0.40~1.60/1.20~3.002.6~5.02.5~4.02,0004549923385220490.7

                            74,567円

                            ( 82,024円 )
                            1個 -

                            1日目

                            本体0.40~1.60/1.20~3.002.6~5.02.5~4.02,0004549923385220180.7

                            60,935円

                            ( 67,029円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            本体0.50~1.702.6~4.02.5~3.510003549923383630550.67

                            45,329円

                            ( 49,862円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            本体1.20~3.003.5~5.03.0~4.07003549923383649080.67

                            51,895円

                            ( 57,085円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            本体2.00~4.504.5~6.04.0~5.04504549923383649150.81

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました