(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ締めカウンタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLR5340-WN
ねじ締めカウンタ ショウネジヨウデンドウドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,766円
税込単価
66,843円

【特長】・逆転時にねじ締め本数を戻す「カウントリターン機能」。・増し締め・ねじ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • カウント方式:
    カウントアップ/ダウン
  • カウントコレクト機能:
    正常締付時のみ
  • ワークセンサ入力:
    有り(1入力)/無し
  • ワークセットタイマ設定:
    0~9.5秒
  • OK出力タイマ設定:
    0~9.5秒
  • NGブザ機能:
    ON(1)/ON(2)/OFF
  • カウントリターン機能:
    ON/OFF
  • ドライバロック機能:
    ON/OFF
  • 商品タイプ:
    ねじ締めカウンタ
  • 設定値メモリ:
    内部不揮発性メモリに記憶
  • ドライバ接続:
    ドライバ電源・信号一体コネクタ
  • 付属品:
    3ピンプラグ アース付電源コード(2m)

型番

DLR5340-WN 解除

Loading...

製品特長・仕様

DLR5040A-WN仕様

型番DLR5040A-WN
カウント数1~99
カウント方式カウントアップ/ダウン
カウントコレクト機能正常締付時のみ
コレクトタイマ設定0.01~0.99秒(オートコレクトタイマ付)
ワークセンサ入力有り(1入力)/無し
外部カウント入力2入力(PARTS_A/PARTS_B)
ワークセットタイマ設定0~9.5秒
OK出力タイマ設定0~9.5秒
NGブザ機能ON(1)/ON(2)/OFF
OKブザ機能ON(1)/ON(2)/ON(3)/OFF
カウントリターン機能ON/OFF
NG判定開始タイミング設定WORK SET/DRIVER ON
OK判定オート/マニュアル設定AUTO/MANUAL
ドライバロック機能ON/OFF
リンク接続可能(最大10台)
端子台外部入力センサ/リセット/リンクIN/PARTS A/PARTS B
端子台外部出力OK/NG/リンクOUT
設定値メモリ内部不揮発性メモリに記憶
ドライバ接続ドライバ電源・信号一体コネクタ
入力電源AC100V 50/60Hz
寸法  (mm)100(W)×60(H)×120(D)
質量  (kg)0.47
付属品3ピンプラグ アース付電源コード(2m)
 

DLR5340A-WN仕様

型番DLR5340A-WN
カウント数0~99
カウント方式カウントアップ/ダウン
カウントコレクト機能正常締付時のみカウント
コレクトタイマ設定0.01~2.50秒(オートコレクトタイマ付)
ワークセンサ入力有り(1入力)/無し
ワークセットタイマ設定0~9.5秒
OK出力タイマ設定0~9.5秒
NGブザ機能ON(1)/ON(2)/OFF
OKブザ機能ON(1)/ON(2)/ON(3)/ON(4)/ON(5)/OFF
カウントリターン機能ON/OFF
ドライバロック機能ON/OFF
端子台外部入力センサ/リセット/トルクチェック/ch1,2,3
端子台外部出力OK/NG/COUNT UP/DRIVER A,B,C
設定値メモリ内部不揮発性メモリに記憶
ドライバ接続ドライバ電源・信号一体コネクタ
入力電源AC100V 50/60Hz
寸法  (mm)150(W)×60(H)×120(D)
質量  (kg)0.62
付属品3ピンプラグ アース付電源コード(2m)

使用方法・使用事例

使用方法

ねじ締めカウンタ リング接続機能図

リンク接続機能
複数台のドライバ使用時に、カウンタの連動が可能です。
ねじ締め作業順にカウンタをリンク接続すれば、作業するドライバ以外のドライバは待機状態となり、ねじ締めができません。下図の例では、3台目のねじ締めが終わると、ねじ締め作業完了となります。(最大10台まで接続可能)

ねじ締めカウンタ 最大3台同時接続図

最大3台同時接続
最大3台の電動ドライバが接続でき、電動ドライバを使用する順番も設定できます。(A→B→C等、6通り)
電動ドライバは、決めた順番以外では動作しないため、誤って違う電動ドライバで締めてしまうことを防ぎます。

 
商品情報を表示

DLR5340-WN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カウント数
コレクトタイマ設定
外部カウント入力
OKブザ機能
NG判定開始タイミング設定
OK判定オート/マニュアル設定
リンク接続
JANコード
端子台外部入力
端子台外部出力
寸法(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLR5340-WN

0~99
0.01~2.50秒(オートコレクトタイマ付)
-
ON(1)/ON(2)/ON(3)/ON(4)/ON(5)/OFF
-
-
-
4992338124304
センサ/リセット/トルクチェック/ch1、2、3
OK/NG/COUNT UP/DRIVER A、B、C
150(W)×60(H)×120(D)
0.62

1個

60,766( 66,843円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆転時にねじ締め本数を戻す「カウントリターン機能」。
・増し締め・ねじカジリ時にカウントしない「カウントコレクト機能」。
(DLR5040A-WN)
・ヒューマンエラーの防止・高精度締付管理に。
・信頼性の高いねじ締め管理で、車載機器、電装機器の組立に最適。
・不用意にドライバが動作することを防止する「ドライバロック機能」。
(DLR5340-WN)
・1台のカウンタに最大3台の電動ドライバを接続可能。
・8通りの締付条件をメモリし、多様な組立に対応。
・カウントアップ信号出力付きで、ねじ締めの信頼性を向上。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ締めカウンタの型番DLR5340-WNのページです。
型番DLR5340-WNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ締めカウンタ

ねじ締めカウンタ

    ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

    ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

      普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

        スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

        スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

          精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

          精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

            普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

            普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

              自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

              自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズ

                カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズ

                  普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

                  普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

                    カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ

                    カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ

                      スクリューカウンター STC3シリーズ

                      スクリューカウンター STC3シリーズ

                        スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                        スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                          ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)

                          ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 ハイオス 日東工器 日東工器 日東工器 キリウス 日東工器 キリウス ハイオス ハイオス 日東工器
                            通常価格 30,383円 52,840円 7,999円 28,389円 38,278円 42,804円 14,650円 41,835円 2,815円 53,302円 53,453円 47,323円 41,269円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   5日目~   3日目~   19日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 - - 本体 - - - - - - 本体 -
                            電源(V) AC100 50/60Hz AC100~240 50/60Hz - - AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz - - - - - - AC100 50/60Hz(カウンタより供給)
                            カウント方式 カウントアップ/ダウン カウントアップ/ダウン - - - - - - - - - - -
                            カウントコレクト機能 正常締付時のみ 正常締付時のみカウント - - - - - - - - - - -
                            ワークセンサ入力 有り(1入力)/無し 有り(1入力)/無し - - - - - - - - - - -

                            ねじ締めカウンタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DLR5040AWN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カウント数 コレクトタイマ設定 外部カウント入力 OKブザ機能 NG判定開始タイミング設定 OK判定オート/マニュアル設定 リンク接続 JANコード 端子台外部入力 端子台外部出力 寸法
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            30,383円

                            ( 33,421円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1~990.01~0.99秒(オートコレクトタイマ付)2入力(PARTS_A/PARTS_B)ON(1)/ON(2)/ON(3)/OFFWORK SET/DRIVER ONAUTO/MANUAL可能(最大10台)4992338086572センサ/リセット/リンクIN/PARTS A/PARTS BOK/NG/リンクOUT100(W)×60(H)×120(D)0.47

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました