(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バランスエース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バランスエース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,798円 ~ 6,315円
税込価格
4,178円 ~ 6,947円

【特長】・空間の効果的活用で作業スペース改善。・作業環境改善:電気や空気などの...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番NTW-06R/NTW-06R-01NTW-1R/NTW-1R-01NTW-2R/NTW-2R-01NTW-00NTW-0
容量  (kg)0.2~0.60.5~1.01.0~2.00.5~1.5
ストローク  (m)1.50.51.0
質量  (kg)0.30.20.6
デルボ対応機種DLV7400Aシリーズ
DLV7300シリーズ
DLV7800シリーズ
DLV7000/8000シリーズ
DLV7100/7200シリーズ
DLV8100/8200シリーズ
DLV7102/7202シリーズ
DLV8102/8202シリーズ
DLV30A/45A/70Aシリーズ
DLV30S/45S/70Sシリーズ
-
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(kg)
ストローク(m)
JANコード
質量(g)
対応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5~1.5
1.0
4992338338336
600
-

1個

6,080( 6,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5~1.5
0.5
4992338338329
200
-

1個

3,798( 4,178円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2~0.6
1.5
4992338338299
300
DLV7400Aシリーズ、DLV7300シリーズ、DLV7800シリーズ、DLV7000/8000シリーズ

1個

4,575( 5,033円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2~0.6
1.5
4992338390709
300
DLV7400Aシリーズ、DLV7300シリーズ、DLV7800シリーズ、DLV7000/8000シリーズ

1個

5,279( 5,807円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5~1.0
1.5
4992338338305
300
DLV7100/7200シリーズ、DLV8100/8200シリーズ、DLV7102/7202シリーズ、DLV8102/8202シリーズ、DLV30A/45A/70Aシリーズ、DLV30S/45S/70Sシリーズ

1個

5,025( 5,528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5~1.0
1.5
4992338390693
300
DLV7100/7200シリーズ、DLV8100/8200シリーズ、DLV7102/7202シリーズ、DLV8102/8202シリーズ、DLV30A/45A/70Aシリーズ、DLV30S/45S/70Sシリーズ

1個

5,788( 6,367円 )

6日目

1.0~2.0
1.5
4992338338312
300
-

1個

5,500( 6,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.0~2.0
1.5
4992338390716
300
-

1個

6,315( 6,947円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空間の効果的活用で作業スペース改善。
・作業環境改善:電気や空気などの動力を必要とせず、安全な作業が可能。
・作業者にやさしい:作業者の疲労を低減し、効率アップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バランスエース

バランスエース

    スプリングバランサー(容量0.5~90kg)

    スプリングバランサー(容量0.5~90kg)

      スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

      スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

        スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

        スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

          急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

          急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

            スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

            スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

              エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

              エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                  ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                  ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                    アルミレール用 ケーブルカッシャー (内走行用)

                    アルミレール用 ケーブルカッシャー (内走行用)

                      ツールバランサー(容量1.5~5kg)

                      ツールバランサー(容量1.5~5kg)

                        ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

                        ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

                          ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

                          ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

                            メーカー 日東工器 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 ハタヤリミテッド 遠藤工業 中発販売 未来工業 中発販売 トラスコ中山 遠藤工業
                            通常価格 3,798円 3,948円 43,461円 18,554円 48,793円 16,614円 31,862円 59,576円 2,948円 6,571円 6,995円 4,041円 203,230円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            商品タイプ ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ケーブル滑車 ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー

                            バランスエースのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            ホイストペンダントスイッチの吊り下げで使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            ホイストのペンダントスイッチの吊り下げ用として
                            リピート購入しています。使用は問題ありません
                            安価なのが良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            開閉の補助に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/24
                            マスク枠の開閉で開いた状態を維持するために使用
                            安価で小さい物を探していたので役に立ちました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気ドライバーの吊り下げようとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/03
                            形状的には、他社でもあるような形でしたので、
                            使用には、問題なく使用できました。
                            ただ、テンションを調整するときの、
                            まわり止め用のラッチが小さく、
                            形状、突起など工夫してあると、いいと思う。
                            コストバリュー的には、いいとおもいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました