(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 マイクロエアーハンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 マイクロエアーハンド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,516円 ~ 49,548円
税込価格
50,068円 ~ 54,503円

【特長】・金型・精密部品の細かい磨きに。・製品特性:精密部品などの研削・研磨に...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.07
  • 使用空気圧力(Mpa):
    0.6
  • チャック径/工具軸径(mm):
    3
  • 全長(mm):
    176
  • 付属品:
    ダイヤモンドヤスリ平・丸×各1本、六角棒スパナ2mm×1本、カプラHA-65SN×1個
  • 質量(kg):
    0.37

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番MAH-05MAH-16
使用圧力  MPa(kgf/cm20.6 (6)0.6 (6)
無負荷空気消費量  m3/min0.070.07
ストローク数  min-12200011000
ストローク長  mm0.52.2
取付工具軸径  mmφ3φ3
本体質量  kg0.370.37
標準付属品・ ダイヤモンドヤスリ平、丸:各1本
・ 6角棒スパナ2mm : 1本
・カプラHA-65SN:1個
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ストローク数(rpm)
ストローク長(mm)
ホース取付口
チャック能力(mm)
排気
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4992338112721
328-0926
22000
0.5
ハイカプラエース65PN-PLA
3
後方

1個

45,516( 50,068円 )

4日目

4992338112738
-
11000
2.2
-
-
-

1個

49,548( 54,503円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型・精密部品の細かい磨きに。
・製品特性:精密部品などの研削・研磨に最適。
・幅広い応用力:別売品のバイスホルダ装着で、市販のセラミック砥石などが取付け可能。
・シリーズ展開:ストローク長0.5mmと2.2mmの2機種をラインナップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 マイクロエアーハンド

日東 マイクロエアーハンド

    SI エアーヤスリ

    SI エアーヤスリ

      ターボラップ

      ターボラップ

        空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ

        空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ

          空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ

          空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ

            空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

            空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

              日東 スーパーハンドライト SHL-40

              日東 スーパーハンドライト SHL-40

                エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

                エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

                  エアーフレックス(往復運動)

                  エアーフレックス(往復運動)

                    エアーファイル・ボディ M

                    エアーファイル・ボディ M

                      空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

                      空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

                        エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

                        エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

                          エアーファイル・ボディ L

                          エアーファイル・ボディ L

                            メーカー 日東工器 信濃機販 UHT 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 UHT アクセル ツボサン 日東工器 UHT ツボサン
                            通常価格 45,516円 37,476円 39,898円 4,918円 4,820円 4,720円 44,856円 5,000円 31,642円 28,821円 3,135円 9,172円 32,928円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            空気消費量(m³/min) 0.07 0.28 - - - - - - 0.4~0.6 - - - -
                            使用空気圧力(Mpa) 0.6 - - - - - 0.6 - - - - - -
                            チャック径/工具軸径(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 176 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 ダイヤモンドヤスリ平・丸×各1本、六角棒スパナ2mm×1本、カプラHA-65SN×1個 - - - - - - - - - - - -

                            日東 マイクロエアーハンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました