(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンド

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
54,682円
税込単価
60,150円

【特長】・ヤスリ作業を簡単・迅速に。・幅広い応用力:用途に応じて各種ヤスリに交...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動ヤスリ
  • 定格電流(A):
    1.8
  • 無負荷ストローク数(min-1):
    4500
  • 消費電力(W):
    170
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • コード長さ:
    2
  • 種類:
    普通ヤスリ
  • 詳細タイプ:
    小型整形用(ヤスリ、ノコ)
  • ストローク長(mm):
    8
  • 定格時間(min):
    30
  • 全長(mm):
    302
  • チャック径(φ mm):
    5
  • JANコード:
    4992338097868
  • 質量(g):
    1400
  • 付属品:
    ●平型ヤスリSF-13:1本、●ホルダノコ刃:1個、●ノコ刃24山:1個、●六角棒スパナ3mm:1本、●六角棒スパナ2.5mm:1本、●サポータ:1個、●六角穴付止めネジ:2個

型番

ESH-80A 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番ESH-80A
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力  W170
定格電流  A1.8
定格時間  min30
無負荷ストローク数  min-14500
無負荷ストローク長  mm8
取付最大軸径  mmφ5
キャブタイヤコード  m2
本体質量  kg1.4
標準付属品・ 平型ヤスリSF-13:1本
・ ホルダノコ刃:1個
・ ノコ刃24山:1個
・ 六角棒スパナ3mm:1本
・ 六角棒スパナ2.5mm:1本
・ サポータ:1個
・ 六角穴付止めネジ:2個
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESH-80A

1個

54,682( 60,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤスリ作業を簡単・迅速に。
・幅広い応用力:用途に応じて各種ヤスリに交換可能。
・作業者にやさしい:冷感防止グリップチューブ採用(ESH-80A)。
・高性能:高速往復運動で滑らかな仕上がり。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンドの型番ESH-80Aのページです。
型番ESH-80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンド

電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンド

    ハンドワーカーY1型 (精密ヤスリ加工機)

    ハンドワーカーY1型 (精密ヤスリ加工機)

      XEBECツール専用 ポータブル回転工具

      XEBECツール専用 ポータブル回転工具

        アターク(強力ヤスリ・研磨機)

        アターク(強力ヤスリ・研磨機)

          アトマホイール

          アトマホイール

            ビットセット 29pcs RB-100

            ビットセット 29pcs RB-100

              スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

              スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

                可視アクロマティック集光レンズ

                可視アクロマティック集光レンズ

                  キャノピスイッチ

                  キャノピスイッチ

                    分岐ソケット

                    分岐ソケット

                      YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

                      YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

                        水平面取付タイプ

                        水平面取付タイプ

                          固定型ホルダロッドタイプ(F01)

                          固定型ホルダロッドタイプ(F01)

                            メーカー 日東工器 東京オートマック ジーベックテクノロジー 東京オートマック ツボ万 EARTH MAN 日進電子工業 シグマ光機 Panasonic Panasonic シグマ光機 ミスミ 駿河精機
                            通常価格 54,682円 49,483円 48,348円 39,586円 3,053円 3,937円 97,223円 63,700円 746円 637円 78,400円 8,400円 2,650円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   15日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 電動ヤスリ 電動ヤスリ 電動ヤスリ 電動ヤスリ 関連部品 関連部品 - - - - - - -
                            定格電流(A) 1.8 0.8 - 1 - - - - - - - - -
                            無負荷ストローク数(min-1) 4500 12000 - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 170 80 - 100 - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100 50/60Hz AC100 - AC100 - - - - - - - - -

                            電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヤスリ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました