(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 スーパーハンドライト SHL-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 スーパーハンドライト SHL-40

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
44,856円 ~ 52,470円
税込価格
49,342円 ~ 57,717円

【特長】・ヤスリ作業を簡単・迅速に。・幅広い応用力:用途に応じて各種ヤスリに交...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(Mpa):
    0.6

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番SH-100AASH-900SHL-40
使用圧力MPa(kgf/cm20.6 (6)0.6 (6)0.6 (6)
空気消費量m3/min0.240.130.07
無負荷ストローク数min-13,7006,3009,000
無負荷ストローク長mm994
取付最大軸径mmφ6.3φ5φ3
本体質量kg1.10.50.37
標準付属品平型ヤスリSF-13:1本
丸型ヤスリSF-10:1本
三角型ヤスリSF-11:1本
甲丸型ヤスリSF-12:1本
六角棒スパナ3mm:1本
サポータ:1個
ラバーパッドAss'y:1本
カプラ200-30SH:1個
平型ヤスリSF-13:1本
丸型ヤスリSF-10:1本
三角型ヤスリSF-11:1本
甲丸型ヤスリSF-12:1本
六角棒スパナ2.5mm:1本
サンディングパッド:1本
カプラHA-65SN:1個
平型ヤスリ LF-13:1本
六角棒スパナ2mm:1本

ヤスリ

日東 スーパーハンドライト SHL-40 ヤスリ

パッド

日東 スーパーハンドライト SHL-40 パッド

製品特長紹介動画

外形図

日東 スーパーハンドライト SHL-40 外形図

SH-100A

日東 スーパーハンドライト SHL-40 外形図

ASH-900

日東 スーパーハンドライト SHL-40 外形図

SHL-40

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
空気消費量(m³/min)
詳細タイプ
チャック径/工具軸径(mm)
JANコード
トラスココード
ストローク数(rpm)
ストローク長(mm)
ホース取付口
全長(mm)
排気
付属品
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.13
小型整形用・軽量
5
4992338391485
-
6300
9
-
182
-
平型ヤスリSF-13×1本、丸型ヤスリSF-10×1本、三角型ヤスリSF-11×1本、甲丸型ヤスリSF-12×1本、六角棒スパナ2.5mm×1本、サンディングパッド×1本、カプラHA-65SN×1個
0.5

1個

52,470( 57,717円 )

1日目

0.24
小型整形用
6.3
4992338001230
-
3700
9
-
164
-
平型ヤスリSF-13×1本、丸型ヤスリSF-10×1本、三角型ヤスリSF-11×1本、甲丸型ヤスリSF-12×1本、六角棒スパナ3mm×1本、サポーター×1個、ラバーパッドAssy's×1本、カプラ200-30SH×1個
1.1

1個

44,856( 49,342円 )

1日目

0.07
小型整形用・軽量
3
4992338636654
759-9447
9000
4
ハイカプラエース65PN-PLA
179
後方
平型ヤスリLF-13×1本、六角棒スパナ2mm×1本
0.37

1個

49,173( 54,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤスリ作業を簡単・迅速に。
・幅広い応用力:用途に応じて各種ヤスリに交換可能。
・作業者にやさしい:冷感防止グリップチューブ採用(ASH-900・SHL-40)。
・高性能:高速往復運動で滑らかな仕上がり。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 スーパーハンドライト SHL-40

日東 スーパーハンドライト SHL-40

    空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ

    空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ

      空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

      空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

        空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

        空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

          フィンガーサンダーエアー

          フィンガーサンダーエアー

            空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ

            空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド(R)用ダイヤモンドヤスリ

              SI エアーヤスリ

              SI エアーヤスリ

                オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式

                オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式

                  SI エアーヤスリ 三角・丸・平

                  SI エアーヤスリ 三角・丸・平

                    ターボラップ

                    ターボラップ

                      空気式ダイグラインダ エアソニック(R)

                      空気式ダイグラインダ エアソニック(R)

                        オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式

                        オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式

                          エアーフレックス(往復運動)

                          エアーフレックス(往復運動)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 柳瀬 日東工器 信濃機販 空研 信濃機販 UHT 日東工器 空研 アクセル
                            通常価格 44,856円 4,820円 4,720円 3,135円 47,144円 4,918円 37,476円 25,235円 6,600円 39,898円 33,834円 27,766円 31,642円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用空気圧力(Mpa) 0.6 - - - - - - - - - 0.6 - -

                            日東 スーパーハンドライト SHL-40のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            バリ取りに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                            レーザー加工したステンレス材やアルミ材などの製品のバリ取りに使用しています。現場から容易にバリ取りができる製品を依頼され、試しに購入しました。現場からの商品の使用に対し苦情もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/16
                            バリ取り作業用のツールにちょうど良いです。軽くて長時間使っても疲れません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました