(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気式ダイグラインダ エアソニック(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気式ダイグラインダ エアソニック(R)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,834円 ~ 46,200円  特別価格 
税込価格
37,217円 ~ 50,820円  特別価格 

【特長】・指先感覚の強力グラインダ。・作業者にやさしい:後方排気構造で作業者に...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(Mpa):
    0.6
  • チャック径/工具軸径(mm):
    6
  • 排気:
    後方排気

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

L-25B外観図
L-25R外観図
空気式ダイグラインダ エアソニック(R) L-25B外観図
空気式ダイグラインダ エアソニック(R) L-25R外観図
L-35C外観図
L-35RA外観図
空気式ダイグラインダ エアソニック(R) L-35C外観図
空気式ダイグラインダ エアソニック(R) L-35RA外観図

製品の基本仕様・特長

型番L-25BL-25RL-35CL-35RA
詳細タイプ砥石用/ロックレバー式砥石用/リング式ロータリーバー用/ロックレバー式ロータリーバー用/リング式
使用圧力MPa(kgf/cm20.6(6)0.6(6)0.6(6)0.6(6)
空気消費量(m3/min)0.40.40.350.35
無負荷回転数(min-127,00027,00037,50037,500
チャック径(mm)φ6φ6φ6φ6
本体質量(kg)0.60.60.450.45
標準付属品砥石No.2(φ16×32mm):1本
No.3(φ19×20mm):1本
チャックピン:1本
スパナ14mm:1本
カプラ200-30SH:1個
砥石13×13×6×38mm:1本
スパナ14mm:2本
カプラ200-30SH:1個
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
無負荷時最高回転数(rpm)
空気消費量(m³/min)
詳細タイプ
JANコード
全長(mm)
付属品
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
27000
0.4
砥石用ロックレバー式
4992338733490
136
砥石No.2(φ16×32mm)・No.3(φ19×20mm)×1本、チャックピン×1本、スパナ14mm×1本、カプラ200-30SH×1個
0.6

1個

33,834( 37,217円 )

1日目

27000
0.4
砥石用リング式
4992338003319
129
砥石No.2(φ16×32mm)・No.3(φ19×20mm)×1本、チャックピン×1本、スパナ14mm×1本、カプラ200-30SH×1個
0.6

1個

36,431円

35,287

( 38,816円 )

1日目

37500
0.35
ロータリーバー用ロックレバー式
4992338795382
171
砥石(13×13×6×38mm)×1本、スパナ14mm×2本、カプラ200-30SH×1個
0.45

1個

46,200( 50,820円 )

1日目

37500
0.35
ロータリーバー用リング式
4992338798611
168
砥石(13×13×6×38mm)×1本、スパナ14mm×2本、カプラ200-30SH×1個
0.45

1個

45,692( 50,261円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先感覚の強力グラインダ。
・作業者にやさしい:後方排気構造で作業者に排気が当たらない。
・便利機能:回転速度調節可能。
・高性能:高速回転で滑らかな仕上がり。
・シリーズ展開:砥石用とロータリーバー用に、ロックレバー式スイッチとリング式スイッチをそれぞれラインナップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式ダイグラインダ エアソニック(R)

空気式ダイグラインダ エアソニック(R)

    日東 スーパーハンドライト SHL-40

    日東 スーパーハンドライト SHL-40

      SI エアーヤスリ

      SI エアーヤスリ

        空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

        空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンド®用バイスホルダー

          エアーファイル・ボディ L

          エアーファイル・ボディ L

            エアーファイル・ボディ S

            エアーファイル・ボディ S

              空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

              空気・電気式小型ヤスリ スーパーハンド(R)用ヤスリ

                空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ

                空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ

                  スタンダード エアーファイル

                  スタンダード エアーファイル

                    フィンガーサンダーエアー

                    フィンガーサンダーエアー

                      SI エアーヤスリ 三角・丸・平

                      SI エアーヤスリ 三角・丸・平

                        エアーファイル・ボディ M

                        エアーファイル・ボディ M

                          オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式

                          オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式

                            メーカー 日東工器 日東工器 信濃機販 日東工器 ツボサン ツボサン 日東工器 日東工器 ツボサン 柳瀬 信濃機販 ツボサン 空研
                            通常価格 33,834円 44,856円 37,476円 3,135円 32,928円 32,357円 4,720円 4,820円 1,000円 47,144円 6,000円 28,821円 27,766円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用空気圧力(Mpa) 0.6 0.6 - - - - - - - - - - -
                            チャック径/工具軸径(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            排気 後方排気 - - - - - - - - - - - -

                            空気式ダイグラインダ エアソニック(R)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました