(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,843円
税込単価
62,527円

【特長】・磨き跡を残さない、独自のデュアルアクション方式。・作業環境改善:エア...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    φ125
  • 空気消費量(m³/min):
    0.68
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    φ10
  • 無負荷回転数(rpm):
    8500
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4992338746391
  • 質量(g):
    1900
  • 標準付属品:
    研磨ペーパー#40ベルクロ・#60ベルクロ・#80ベルクロ・#120ベルクロ×各2枚、カプラ200-30SH×1個、ブラシ×1本、スパナ17mm×1本

型番

OMV-125B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OMV-125B

1個

56,843( 62,527円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磨き跡を残さない、独自のデュアルアクション方式。
・作業環境改善:エアモータの排気を利用した集塵機構付。
・幅広い応用力:板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨作業に対応。
・製品特性:二重回転式エアサンダ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトンの型番OMV-125Bのページです。
型番OMV-125Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトン

集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトン

    パームオービタルサンダー

    パームオービタルサンダー

      オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

      オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

        吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

        吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

          空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®

          空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®

            デュアルアクションサンダー

            デュアルアクションサンダー

              デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

              デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

                サンダ HSA-6A

                サンダ HSA-6A

                  サンダ HSA-4A

                  サンダ HSA-4A

                    TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

                    TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

                      マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

                      マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

                        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

                        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

                          非吸じん式ダブルアクションサンダー

                          非吸じん式ダブルアクションサンダー

                            メーカー 日東工器 日東工器 信濃機販 コンパクトツール 日東工器 瓜生製作 空研 ヨコタ工業 ヨコタ工業 トラスコ中山 ミスミ 空研 コンパクトツール
                            通常価格 56,843円 39,780円 42,752円 32,955円 40,606円 25,135円 37,266円 31,004円 36,764円 18,370円 3,150円 27,401円 30,676円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   6日目   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            ペーパーサイズ(mm) φ125 - 100×180 125 57×140 - 125 150 100 125 - 125 125
                            空気消費量(m³/min) 0.68 0.42 0.25 0.3 0.11 - - 1.1 0.45 0.47 - - 0.38
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.4~0.6 0.6 0.6 0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 - - 0.6 0.4~0.6
                            オービットダイヤ(mm) φ10 - 5 5 - - - - - 5 - - 5
                            無負荷回転数(rpm) 8500 11000 7000 8500 - - - 8400 13000 - - - 9500

                            集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました