(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
40,606円 32,521円
税込単価
44,667円 35,773円

【特長】・滑らかな動きで研磨面の仕上げを素早く美しく。・高性能:滑らかな動きで...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    57×140
  • 空気消費量(m³/min):
    0.11
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 商品タイプ:
    本体
  • ストローク長(mm):
    4
  • パットサイズ(mm):
    55×103
  • 無負荷往復数(回/分):
    4000
  • JANコード:
    4992338001681
  • 質量(g):
    750
  • 標準付属品:
    研磨ペーパー#240・#320×各5枚、凸型ラバーパッドAss's×1個、エアーホースAAss's(1/8)×1本(カプラ200PM付き)、カプラ200-20SH×1個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使用圧力(MPa(kgf/cm2))0.6(6)
空気消費量(m3/min)0.11
無負荷往復数(min-14,000
無負荷ストローク長(mm)4
パッドサイズ(mm)55×103
ペーパサイズ(mm)57×140
本体質量(kg)0.75
標準付属品
  • 研磨ペーパ #240:5枚、#320:5枚
  • 凸型ラバーパッドAss'y:1個
  • エアーホースA Ass'y(1/8"):1本(カプラ20PM付き)
  • カプラ200-20SH:1個
空気式往復平面研磨機 ラインサンダーR 製品仕様関連画像2

凸型ラバーパッドAss'y

【サンドペーパ加工図】
空気式往復平面研磨機 ラインサンダーR 製品仕様関連画像1

装着するサンドペーパは上図のように市販のスタンダードサイズ(9インチ×11インチ)を1/8にカットして、使用してください。なお、ペーパはオープンコートタイプをおすすめします。

使用方法・使用事例

使用事例

空気式往復平面研磨機 ラインサンダーR 使用事例関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS-10

1個

40,606円

32,521

( 35,773円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかな動きで研磨面の仕上げを素早く美しく。
・高性能:滑らかな動きで研磨面の仕上がり良好。
・製品特性:往復研磨タイプのコンパクト・エアサンダ。
・幅広い応用力:市販のサンドペーパ(スタンダードサイズの1/8)対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®の型番LS-10のページです。
型番LS-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®

空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®

    空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

    空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

      小型アングルサンダー

      小型アングルサンダー

        マルチストレートサンダー

        マルチストレートサンダー

          フィットサンダー SI-3200A

          フィットサンダー SI-3200A

            フィンガーサンダーエアー用アイテム 両面テープ用金属パット

            フィンガーサンダーエアー用アイテム 両面テープ用金属パット

              空気式ジスクサンダ マイトン(R)

              空気式ジスクサンダ マイトン(R)

                マルチミニサンダー

                マルチミニサンダー

                  ミニオービタルサンダー_パッド

                  ミニオービタルサンダー_パッド

                    TOPミニサンダー

                    TOPミニサンダー

                      レシプロサンダーエアー用アイテム バイスホルダー

                      レシプロサンダーエアー用アイテム バイスホルダー

                        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

                        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

                          レシプロサンダーエアー用アイテム φ3コレット

                          レシプロサンダーエアー用アイテム φ3コレット

                            メーカー 日東工器 日東工器 ミスミ 信濃機販 信濃機販 柳瀬 日東工器 空研 コンパクトツール 柳瀬 柳瀬 空研 柳瀬
                            通常価格 40,606円 31,858円 10,800円 31,943円 40,728円 2,421円 41,261円 33,718円 1,560円 32,382円 6,031円 27,933円 1,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 57×140 - 50 - - - - 75 - - - 125 -
                            空気消費量(m³/min) 0.11 - 0.085 0.14 0.41 - - 0.45 - 0.594 - 0.35 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 0.6 0.4~0.6 0.44~0.58 - 0.6 -
                            商品タイプ 本体 本体 - - 本体 関連部品 本体 本体 関連部品 本体 関連部品 本体 関連部品
                            ストローク長(mm) 4 - - - - - - - - - - - -

                            空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました