(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,858円 ~ 43,944円
税込価格
35,044円 ~ 48,338円

【特長】・超軽量で低騒音の振動式サンダー!・小型・軽量:手のひら感覚で快適な使...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 商品タイプ:
    本体
  • 標準付属品:
    研磨ペーパー#180・#240・#280・#320×各5枚、ラバーサポートAss's×4個、排気ホースG Ass's×1本(カプラ65PNG付き)、カプラ200-20SH×1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ペーパーサイズ(mm)
空気消費量(m³/min)
オービットダイヤ(mm)
無負荷回転数(rpm)
詳細タイプ
パットサイズ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70×114
0.14
φ1.2
15000
小型ボールモータータイプ
75×82
4992338000929
116-7006
500

1個

31,858( 35,044円 )

1日目

114×140
0.2
φ1.5
20000
高速タービンモータタイプ
110×100
4992338001254
116-7014
470

1個

43,944( 48,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量で低騒音の振動式サンダー!
・小型・軽量:手のひら感覚で快適な使い心地。
・製品特性:偏芯研磨タイプのコンパクト・エアサンダ。
・シリーズ展開:「FS-50A」小型・軽量、「FS-100C」タービンモータ搭載で高速回転の汎用型。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

    空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®

    空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®

      マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

      マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

        サンダNSG-100

        サンダNSG-100

          集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトン

          集塵機構付空気式研磨機 オービタルマイトン

            パームオービタルサンダー

            パームオービタルサンダー

              オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

              オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                ポリッシャー

                ポリッシャー

                  TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

                  TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

                    エアーダブルアクションサンダー ADS50MS

                    エアーダブルアクションサンダー ADS50MS

                      ダブルアクションサンダー SI-3101P

                      ダブルアクションサンダー SI-3101P

                        エアーダブルアクションサンダー ADS50M

                        エアーダブルアクションサンダー ADS50M

                          ダブルアクションサンダー SI-3111P

                          ダブルアクションサンダー SI-3111P

                            メーカー 日東工器 日東工器 ミスミ 日本ニューマチック工業 日東工器 日東工器 信濃機販 KTC(京都機械工具) トラスコ中山 TONE 信濃機販 TONE 信濃機販
                            通常価格 31,858円 40,606円 3,150円 24,326円 56,843円 39,780円 42,752円 25,792円 18,370円 21,687円 22,447円 17,647円 42,919円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目  
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.62 - 0.62 -
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            標準付属品 研磨ペーパー#180・#240・#280・#320×各5枚、ラバーサポートAss's×4個、排気ホースG Ass's×1本(カプラ65PNG付き)、カプラ200-20SH×1個 研磨ペーパー#240・#320×各5枚、凸型ラバーパッドAss's×1個、エアーホースAAss's(1/8)×1本(カプラ200PM付き)、カプラ200-20SH×1個 - - 研磨ペーパー#40ベルクロ・#60ベルクロ・#80ベルクロ・#120ベルクロ×各2枚、カプラ200-30SH×1個、ブラシ×1本、スパナ17mm×1本 研磨ペーパー#80ベルクロ・#120ベルクロ×各2枚、カプラHA-65SN×1個、スパナ17mm×1本 - - - - - - -

                            空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました