【特長】・手にフィットするコンパクトタイプ・小型・軽量:手のひらサイズで扱いや...
BB-10B
BB-20
型番 | BB-10B | BB-20 |
---|---|---|
詳細タイプ | 軽研磨用 | 軽研磨用 |
使用圧力MPa(kgf/cm2) | 0.6(6) | 0.6(6) |
空気消費量(m3/min) | 0.20 | 0.43 |
無負荷回転数(min-1) | 17,000 | 16,000 |
ベルト速度(m/min) | 1,120 | 1,100 |
ベルト寸法(mm) | 10×330 | 20×330 |
本体質量(kg) | 0.50 | 0.80 |
本体装着ベルト | Z#100×10mm | Z#60×20mm |
標準付属品 | 研磨ベルトZ #120×10mm、#180×10mm、#240×10mm:各1本、 六角棒スパナ1.5mm:1本、オフセットブラケットAss'y(本体装置):1set | 研磨ベルトZ #120×20mm、#240×20mm:各1本、ダストカバー:1個、 シュー:1本、六角棒スパナ2.5mm、3mm:各1本、「カプラ」HA-65SN:1個 |
前方向(逆転)
後方向(正転)
【特長】
・手にフィットするコンパクトタイプ
・小型・軽量:手のひらサイズで扱いやすい
・作業者にやさしい:左右どちらの手でも使える対称デザイン