(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
42,370円 ~ 82,190円
税込価格
46,607円 ~ 90,409円

【特長】・汎用性抜群!バリ取りから仕上げ研磨まで。・シリーズ展開ベルト幅10m...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

EBS-10外観図
EBS-20外観図
電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R) EBS-10外観図
電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R) EBS-20外観図
EBS-20B外観図
EBS-30A外観図
電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R) EBS-20B外観図
電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R) EBS-30A外観図

製品の基本仕様・特長

型番EBS-10EBS-20EBS-20BEBS-30A
電源AC100  50/60HzAC100  50/60HzAC100  50/60HzAC100  50/60Hz
定格消費電力
(W)
170510510900
定格電流
(A)
1.85.25.29
定格時間
(min)
303030連続
無負荷回転数
(min-1
9,20010,00010,00012,000
ベルト速度
(m/min)
6701,5401,5401,890
ベルト寸法
(mm)
10×33020×52020×52030×540
キャブタイヤコード
(m)
22.52.54.0
本体質量
(kg)
1.22.42.43.1
標準付属品・研磨ベルトZ
#60×10mm:2本(内本体装着1本)
#80×10mm、#100×10mm、
#120×10mm:各1本
・六角棒スパナ2、4mm:各1本
・研磨ベルトZ
#60×20mm:2本(内本体装着1本)
#80×20mm、#100×20mm、
#120×20mm:各1本
・ハンドルAss'y:1set
・甲丸シュー:1本
・六角棒スパナ2.5、4mm:各1本
・研磨ベルトZ
#60×20mm:2本(内本体装着1本)
#80×20mm、#100×20mm、
#120×20mm:各1本
・ハンドルAss'y:1set
・甲丸シュー:1本
・六角棒スパナ4mm:1本
・研磨ベルトZ
#60×30mm:2本(内本体装着1本)
#80×30mm、#100×30mm:各1本
・ハンドルAss'y:1set
・カーボンブラシAss'y:1set
・六角棒スパナ4、5mm:各1本

使用方法・使用事例

使用事例

電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R) 使用事例

ダイカストのバリ取りに

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト寸法(幅)(mm)
無負荷回転数(min-¹)
コード長さ(m)
ベルト寸法(長さ)(mm)
定格電流(A)
消費電力(W)
JANコード
質量(g)
付属品
ベルト速度(m/min)
定格時間(min)
全長(mm)
発注単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
12000
4
540
9
900
4992338890858
3100
●研磨ベルトZ #60×30mm:2本(内本体装着1本)、#80×30mm:1本、#100×30mm:1本、●ハンドルAssy:1set、●カーボンブラシAssy:1set、●六角棒スパナ4mm:1本、5mm:1本
1890
連続
258
1台

1個

82,190( 90,409円 )

1日目

10
9200
2
330
1.8
170
4992338058630
1200
●研磨ベルトZ #60×10mm:2本(内本体装着1本)、#80×10mm:1本、#100×10mm:1本、#120×10mm:1本、●六角棒スパナ2mm:1本、4mm:1本
670
30
215
1台

1個

42,370( 46,607円 )

1日目

20
10000
2.5
520
5.2
510
4992338274160
2400
●研磨ベルトZ #60×20mm:2本(内本体装着1本)、#80×20mm:1本、#100×20mm:1本、#120×20mm:1本、●ハンドルAssy:1set、●甲丸シュー:1本、●六角棒スパナ2.5mm:1本、4mm:1本
1540
30
260
1台

1個

51,659( 56,825円 )

1日目

20
10000
2.5
520
5.2
510
4992338400552
2400
●研磨ベルトZ #60×20mm:2本(内本体装着1本)、#80×20mm:1本、#100×20mm:1本、#120×20mm:1本、●ハンドルAssy:1set、●甲丸シュー:1本、●六角棒スパナ4mm:1本
1540
30
260
1台

1個

61,341( 67,475円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性抜群!バリ取りから仕上げ研磨まで。
・シリーズ展開ベルト幅10mm・20mm・30mmをラインナップ。
・利便性AC100V電源で手軽に使える(電動ベルトン)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R)

電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R)

    ベルトサンダ  9032

    ベルトサンダ 9032

      小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

      小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

        リューター グラインディングサンダー L-JB

        リューター グラインディングサンダー L-JB

          ベルトサンダ  9031

          ベルトサンダ 9031

            ベルトサンダー用オプション

            ベルトサンダー用オプション

              スポンジローラー MTM-SCM

              スポンジローラー MTM-SCM

                リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12

                リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12

                  ベルトサンダー 1401974

                  ベルトサンダー 1401974

                    マイティミニ(電動) MTM-ET60S

                    マイティミニ(電動) MTM-ET60S

                      ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

                      ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

                        メーカー 日東工器 マキタ 日東工器 日本精密機械工作 マキタ 日本精密機械工作 柳瀬 日本精密機械工作 EARTH MAN 柳瀬 マキタ
                        通常価格 42,370円 20,819円 81,761円 46,794円 22,636円 23,005円 7,873円 79,041円 8,783円 51,510円 30,184円
                        通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 関連部品 関連部品 本体品 本体品 本体品 本体品
                        電源(V) AC100 50/60Hz AC100V AC100 50/60Hz AC100 AC100V - - - AC100 100(50/60Hz) 単相100
                        発注単位 1台 - - - - - - - - - -

                        電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R)のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        狭い所の仕上げに使用。
                        評価 4.0満足度:4.02019/09/26
                        狭い個所を仕上げる時には、どうしても手作業となってしまいます。その場合、ヤスリ等では時間がかかりすぎて大変です。こういう時に、これが、
                        大変重宝します。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました