【特長】・汎用性抜群!バリ取りから仕上げ研磨まで。・シリーズ展開ベルト幅10m...
型番 | B-10CL | B-20CL-A | B-20CL | B-30CL |
---|---|---|---|---|
使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 0.6 (6) | 0.6 (6) | 0.6 (6) | 0.6 (6) |
空気消費量 m3/min | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.82 |
無負荷回転数 min-1 | 17000 | 18000 | 18000 | 15000 |
ベルト速度 m/min | 1120 | 2770 | 2770 | 2310 |
ベルト寸法 mm | 10×330 | 20×520 | 20×520 | 30×540 |
本体質量 kg | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 2.4 |
標準付属品 | ・ 研磨ベルトZ #60×10mm:2本 (内本体装着1本) #80×10mm、 #100×10mm #120×10mm:各1本 ・ 六角棒スパナ1.5、4mm: 各1本 | ・ 研磨ベルトZ #60×20mm:2本 (内本体装着1本) #80×20mm、#100×20mm、 #120×20mm:各1本 ・ 六角棒スパナ2.5、4mm: 各1本 ・ 甲丸シュー:1個 ・ サイレンサ SubAss'y : 1set | ・ 研磨ベルトZ #60×20mm:2本 (内本体装着1本) #80×20mm、#100×20mm、 #120×20mm:各1本 ・ 六角棒スパナ2.5、4mm: 各1本 ・ 甲丸シュー:1個 ・ サイレンサ SubAss'y : 1set | ・ 研磨ベルトZ #60×30mm:2本 (内本体装着1本) #80×30mm、#100×30mm: 各1本 ・ 六角棒スパナ5mm:1本 ・ サブハンドルAss'y : 1set ・ サイレンサ SubAss'y : 1set |
【特長】
・汎用性抜群!バリ取りから仕上げ研磨まで。
・シリーズ展開ベルト幅10mm・20mm・30mmをラインナップ。
・利便性:AC100V電源で手軽に使える。(電動ベルトン)