(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯式黒皮取り機 ミルスケーラー®

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

携帯式黒皮取り機 ミルスケーラー®

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
80,178円 78,398円
税込単価
88,196円 86,238円

【特長】・面倒な黒皮取りを手軽に、スピーディーに!・製品特性メタルボンド方式に...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    307
  • 全高(mm):
    147
  • 消費電力(W):
    900
  • 無負荷回転数(min-1):
    3600
  • 定格電流(A):
    9
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • コード長さ(m):
    4
  • JANコード:
    4992338645021
  • 質量(g):
    3000
  • 定格時間(min):
    連続
  • 付属品:
    ●ジェットホイールAssy:1set、●カーボンブラシAssy:1set、●スパナ14mm:1本、●カニメスパナ:1本、●サイドハンドル:1本、●六角棒スパナ 5mm:1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMS-110C

1個

80,178円

78,398

( 86,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面倒な黒皮取りを手軽に、スピーディーに!
・製品特性メタルボンド方式により、黒皮を効果的に削り落とすジェットホイール。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯式黒皮取り機 ミルスケーラー®の型番EMS-110Cのページです。
型番EMS-110Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯式黒皮取り機 ミルスケーラー®

携帯式黒皮取り機 ミルスケーラー®

    空気式グラインダ マイトン

    空気式グラインダ マイトン

      電子ディスクグラインダ 9535CB

      電子ディスクグラインダ 9535CB

        電子ディスクグラインダ 9533CB

        電子ディスクグラインダ 9533CB

          耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチ二重ワイ

          耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチ二重ワイ

            閉止弁 ボールバルブ 隔壁ユニオンストレート

            閉止弁 ボールバルブ 隔壁ユニオンストレート

              閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンストレート

              閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンストレート

                閉止弁 ボールバルブ ユニオンストレート

                閉止弁 ボールバルブ ユニオンストレート

                  ディスクグラインダ125mm 9535B

                  ディスクグラインダ125mm 9535B

                    ディスクグラインダ 9533BLA

                    ディスクグラインダ 9533BLA

                      一般配管用 チューブフィッティング ブランチ二重ワイ

                      一般配管用 チューブフィッティング ブランチ二重ワイ

                        耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル

                        耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル

                          耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチトリプル

                          耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチトリプル

                            メーカー 日東工器 日東工器 マキタ マキタ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ マキタ マキタ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 80,178円 33,080円 26,279円 21,453円 2,720円 1,989円 1,597円 1,420円 17,839円 16,187円 503円 2,732円 5,530円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            全長(mm) 307 - - - - - - - - - - - -
                            全高(mm) 147 - - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 900 - - - - - - - - - - - -
                            無負荷回転数(min-1) 3600 - - - - - - - - - - - -
                            定格電流(A) 9 - - - - - - - - - - - -

                            携帯式黒皮取り機 ミルスケーラー®のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            黒皮取り機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました