(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 サーキットベベラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 サーキットベベラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,531円 ~ 67,995円
税込価格
51,184円 ~ 74,795円

【特長】・製品特性:各種金型・鋼材の面取り加工に活躍。・持ち運び簡単:移動困難...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアベベラー
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • 面取り角度(°):
    45

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

CB-01外観図
CB-02外観図
日東 サーキットベベラー CB-01外観図
日東 サーキットベベラー CB-02外観図

製品の基本仕様・特長

型番CB-01CB-02
使用圧力MPa(kgf/cm20.6(6)0.6(6)
空気消費量m3/min0.150.4
無負荷回転数min-12800015000
面取り能力SUS304C面取りC0~C0.5-
R面取り--
SS400C面取りC0~C1C0~C2
R面取り-R2
アルミC面取りC0~C1-
R面取り--
面取り角度45°45°
本体質量kg0.51.8
標準付属品・チップ:2枚
・チップ止めネジ:2個(本体装着)
・チップ止めネジ(予備用):2個
・六角棒スパナ2mm(面取り調整用)
・スパナT-6F(チップ交換用)
・チップ9.525角(C面):2枚(内本体装着:1枚)
・面取り量ゲージ:1個
・スパナT-9F:1本
・フックスパナ58-65:1本
・保護キャップ:1個
・カプラ200-30SH:1個

使用方法・使用事例

使用事例

日東 サーキットベベラー 使用事例-1

(1)直線用プレートキット着用時

日東 サーキットベベラー 使用事例-2

(2)ガイドプレート78Ass'y着用時

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
無負荷回転数(rpm)
面取能力
JANコード
トラスココード
ホース取付口
全長(mm)
面取り能力
空気消費量([[M3]]/min)
質量(g)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28000
SUS304(C面取り):C0 ~ C0.5、SS400(C面取り):C0 ~ C1、アルミ(C面取り):C0 ~ C1
4992338483326
439-9226
ハイカプラ20PM
86
軟鋼0~1C・ステンレス0~0.5C
0.15
500.0
チップ×2枚、チップ止めネジ×2個(本体装着)、チップ止めネジ(予備用)×2個、六角棒スパナ2mm(面取り調整用)、スパナT-6F(チップ交換用)

1個

46,531( 51,184円 )

1日目

15000
SS400(C面取り):C0 ~ C2、SS400(R面取り):R2
4992338003562
-
-
136
-
-
1800.0
チップ9.525角(C面)×2枚 (内本体装着:1枚)、面取り量ゲージ×1個、スパナT-9F×1本、フックスパナ58-65×1本、保護キャップ×1個、カプラ200-30SH×1個

1個

67,995( 74,795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品特性:各種金型・鋼材の面取り加工に活躍。
・持ち運び簡単:移動困難な重量加工物にも対応可能なハンディタイプ。
・幅広い応用力:様々な現場ニーズにフィットする豊富なラインナップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 サーキットベベラー

日東 サーキットベベラー

    エアーミニベベラー

    エアーミニベベラー

      携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ

      携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ

        エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5

        エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5

          SP バーチカルべべラー高出力タイプ

          SP バーチカルべべラー高出力タイプ

            エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-C1.5

            エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-C1.5

              リング照明用拡散板 DF-LDR-LAシリーズ

              リング照明用拡散板 DF-LDR-LAシリーズ

                バー照明用拡散板 DF-LDL2シリーズ

                バー照明用拡散板 DF-LDL2シリーズ

                  リング照明用偏光板 PL-LDRシリーズ

                  リング照明用偏光板 PL-LDRシリーズ

                    拡散板 UDFシリーズ

                    拡散板 UDFシリーズ

                      センシングLEDリング照明 OPRシリーズ用偏光板・拡散板

                      センシングLEDリング照明 OPRシリーズ用偏光板・拡散板

                        高輝度バー照明 OPBシリーズ用偏光板・拡散板

                        高輝度バー照明 OPBシリーズ用偏光板・拡散板

                          リング照明用偏光板 PL-LDR2シリーズ

                          リング照明用偏光板 PL-LDR2シリーズ

                            メーカー 日東工器 エス・ピー・エアー 日東工器 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー シーシーエス シーシーエス シーシーエス U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー シーシーエス
                            通常価格 46,531円 31,392円 20,879円 21,788円 155,011円 17,900円 20,843円 1,775円 4,502円 2,282円 3,438円 1,449円 10,357円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目~   5日目   5日目~   4日目   3日目   3日目   5日目  
                            商品タイプ エアベベラー エアベベラー 関連品 関連品 - 関連品 - - - - - - -
                            使用空気圧(MPa) 0.6 0.6 - - - - - - - - - - -
                            面取り角度(°) 45 - - - - - - - - - - - -

                            日東 サーキットベベラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベベラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました