(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)

通常単価(税別)
80,884円
税込単価
88,972円

【特長】・人間工学に基づいたコンパクト設計で抜群の使いやすさ。・曲線加工部の内...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    10000
  • 定格電流(A):
    4.8
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 消費電力(W):
    450
  • 面取り能力:
    ステンレス:C0 ~ C1.5、R2 / 軟鋼材:C0 ~ C3、R2、R3
  • JANコード:
    4992338781552
  • 質量(g):
    2500
  • 面取り角度:
    45°
  • 定格時間(min):
    30
  • 標準付属品:
    チップ12.7角穴あき:2枚(内本体装着:1枚)、チップ止めネジ:2個(内本体装着:1個)、スパナT-15D:1本、スパナ8×10mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、ボールベアリング:1個、サブハンドル:1個、ゲージC3:1個、グリップガード:1個

(i)ご注意

  • ECB-0203をご使用の際、R3の加工には別売のR3チップが、R2の加工には別売のガイドスリーブ24およびR2用チップが必要です。

型番

ECB-0203 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番ECB-0203
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力W450
定格電流A4.8
定格時間min30
無負荷回転数min-110000
面取り能力SUS304C面取りC0~C1.5
R面取り※R2
SS400C面取りC0~C3
R面取り※R2、R3
面取り角度45°
キャブタイヤコード2.5m
本体質量kg2.5
標準付属品・チップ12.7角穴あき:2枚(内本体装着:1枚)
・チップ止めネジ:2個(内本体装着:1個)
・スパナT-15D:1本
・スパナ8×10mm:1本
・六角棒スパナ5mm:1本
・ボールベアリング:1個
・サブハンドル:1個
・ゲージC3:1個
・グリップガード:1個

※ECB-0203をご使用の際、R3の加工には別売のR3チップが、R2の加工には別売のガイドスリーブ24およびR2用チップが必要です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECB-0203

1個

80,884( 88,972円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいたコンパクト設計で抜群の使いやすさ。
・曲線加工部の内・外周面取りに。

(i)ご注意

  • ECB-0203をご使用の際、R3の加工には別売のR3チップが、R2の加工には別売のガイドスリーブ24およびR2用チップが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)の型番ECB-0203のページです。
型番ECB-0203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)

携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)

    携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・直線用)

    携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・直線用)

      ステンレスパイプ面取機

      ステンレスパイプ面取機

        82mm電気カンナ

        82mm電気カンナ

          ルーター

          ルーター

            電子ルーター

            電子ルーター

              ルータ(シャフトロック付) 3600HA

              ルータ(シャフトロック付) 3600HA

                ルータ(シャフトロック付) RP1801

                ルータ(シャフトロック付) RP1801

                  プチフックL型

                  プチフックL型

                    ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                    ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                      メーカー 日東工器 日東工器 レッキス工業 HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ フジワラ スリーエムジャパン
                      通常価格 80,884円 57,244円 35,898円 22,412円 33,332円 46,000円 38,185円 39,920円 833円 6,757円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   6日目  
                      電源(V) AC100(50/60Hz) AC100(50/60Hz) AC100V 50/60Hz 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - -
                      無負荷回転数(min⁻¹) 10000 - 4300 - 27000 9000~22000 24000 22000 - -
                      定格電流(A) 4.8 - - - 9.5 15 13 15 - -
                      コード長さ(m) 2.5 - - - 2.5 2.5 5 2.5 - -
                      消費電力(W) 450 - 240 - 900 1430 1240 1430 - -

                      携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました