(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・直線用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,244円 ~ 146,200円  特別価格 
税込価格
62,968円 ~ 160,820円  特別価格 

【特長】・人間工学に基づいたコンパクト設計で抜群の使いやすさ。・軟鋼・ステンレ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
無負荷回転数(min⁻¹)
定格電流(A)
コード長さ(m)
消費電力(W)
面取り能力
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
電源コード長さ(m)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
質量(g)
電源(V)
質量(g)
面取り能力軟鋼材
面取り能力ステンレス
面取り角度
定格時間(min)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12700
9
4
900
ステンレス:C0 ~ C3、R2、R3、R4 / 軟鋼材:C0 ~ C7、R2、R3、R4
4992338473778
491-6972
190
4
12700
3900.0
AC100V 50/60Hz
3900
0~7C、2R・3R・4R
0~3C、2R・3R・4R
15~45°
連続
チップ12.7角穴あき:2枚(内本体装着:1枚)、チップ止めネジ:2個(内本体装着:1個)、カーボンブラシAss'y:1set、スパナT-15D:1本、六角棒スパナ4mm:1本、六角ナット1種M8:2個、六角穴付き止めネジ8×25特:2本、ダストボックスAss’y:1set、ナベ小ネジ小5×10:3個、ノブ:1本

1個

146,200円

100,994

( 111,093円 )

1日目

11000
4.5
2.5
430
軟鋼材:C0 ~ C3、R2、R3
4992338001773
116-6484
108
2.5
11000
2500.0
AC100V(50/60Hz)
2500
0~3C、2R・3R
-
45°
30
チップ9.525角R2:1枚(本体装着)、チップ9.525角(C面):1枚、スパナT-9F:1本、六角棒スパナ3mm:1本、六角棒スパナ4mm:1本、六角ナット1種M8:2個、六角穴付き止めネジ8×25特:2本

1個

57,244( 62,968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいたコンパクト設計で抜群の使いやすさ。
・軟鋼・ステンレス・C面取り・R面取りあらゆるニーズに対応。(EMB-0307CP)
・持ち運びに便利な軽量タイプ。(MB-03A)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・直線用)

携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・直線用)

    携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)

    携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)

      ルーター

      ルーター

        82mm電気カンナ

        82mm電気カンナ

          ルータ(シャフトロック付) 3600HA

          ルータ(シャフトロック付) 3600HA

            ステンレスパイプ面取機

            ステンレスパイプ面取機

              ルータ(シャフトロック付) RP1801

              ルータ(シャフトロック付) RP1801

                電子ルーター

                電子ルーター

                  リング照明用偏光板 PL-LDR2シリーズ

                  リング照明用偏光板 PL-LDR2シリーズ

                    リング照明用偏光板 PL-LDRシリーズ

                    リング照明用偏光板 PL-LDRシリーズ

                      バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

                      バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

                        メーカー 日東工器 日東工器 マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ レッキス工業 マキタ マキタ シーシーエス シーシーエス シーシーエス
                        通常価格 57,244円 80,884円 33,332円 22,412円 38,185円 35,898円 39,920円 46,000円 8,285円 3,601円 3,781円
                        通常出荷日 1日目   1日目   3日目   7日目   3日目   1日目   3日目   3日目   5日目   5日目~   5日目~  
                        電源(V) AC100(50/60Hz) AC100(50/60Hz) 単相100 単相100 単相100 AC100V 50/60Hz 単相100 単相100 - - -

                        携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・直線用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました