(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気式固着物はくり機 スーパーケレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-250
空気式固着物はくり機 スーパーケレン エアハンマー チップドレッサ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
74,743円 62,500円
税込単価
82,217円 68,750円

【特長】・工場や船上でのはくり清掃作業に・幅広い応用力:コンクリートやサビなど...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ストレート型
  • 打撃数(min-1):
    2500
  • 空気消費量(m3/min):
    0.27
  • 使用圧力(MPa):
    0.6
  • チゼルシャンク(φmm):
    12.7
  • 標準付属品:
    38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本、ホースロックナットM16×1個、ホースニップル3/8×1個

Loading...

製品特長・仕様

型番S-250S-500
使用圧力  MPa(kgf/cm20.6 (6)0.6 (6)
空気消費量  m3/min0.270.27
打撃数  min-125002500
チゼルシャンクφ12.7φ12.7
本体質量  kg4.14.7
標準付属品・ 38mm幅ベンドスクレーパ2005:1本
・ ホースロックナットM16:1個
・ ホースニップル3/8:1個
 
商品情報を表示

S-250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-250

630
4992338001001
4100

1個

74,743円

62,500

( 68,750円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や船上でのはくり清掃作業に
・幅広い応用力:コンクリートやサビなど、頑固な固着物に威力を発揮
・高性能:空打ち防止機構付
・シリーズ展開:作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをラインナップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式固着物はくり機 スーパーケレンの型番S-250のページです。
型番S-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式固着物はくり機 スーパーケレン

空気式固着物はくり機 スーパーケレン

    空気式高速タガネ オートチゼル

    空気式高速タガネ オートチゼル

      空気式固着物はくり機 エアーチッパー

      空気式固着物はくり機 エアーチッパー

        オートカッタ

        オートカッタ

          空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル

          空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル

            エアーニードルスケーラー

            エアーニードルスケーラー

              ピストルタイプニードルスケーラー

              ピストルタイプニードルスケーラー

                エアニードルスケーラ N-200-2

                エアニードルスケーラ N-200-2

                  エアニードルスケーラ 軽量

                  エアニードルスケーラ 軽量

                    エアハンマセット AH-10.2PA

                    エアハンマセット AH-10.2PA

                      ニードルスケーラ

                      ニードルスケーラ

                        スケーラ

                        スケーラ

                          ニードルスケーラ YC-20

                          ニードルスケーラ YC-20

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 ヨコタ工業 日東工器 ミスミ エス・ピー・エアー 東空販売 東空販売 パオック 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業
                            通常価格 74,743円 46,528円 25,926円 35,367円 7,606円 10,395円 44,913円 27,557円 61,481円 7,748円 36,070円 48,709円 35,915円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   4日目   6日目  
                            商品種類 ストレート型 ピストル型 ストレート型 ピストル型 関連アクセサリー ピストル型 ピストル型 - - ピストル型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                            打撃数(min-1) 2500 2600 - 3500 - 4500 4200 - - 約3000 4000 3000 4000
                            空気消費量(m3/min) 0.27 0.3 - 0.400 - 0.113 0.13 0.25 - 約0.112 0.2 0.700 0.15
                            使用圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 - - - - - - - - - -
                            チゼルシャンク(φmm) 12.7 - - - - - - - - - - - -

                            空気式固着物はくり機 スーパーケレンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            JANコード 本体質量
                            (g)

                            78,168円

                            ( 85,985円 )
                            1個 -

                            1日目

                            89049923380010184700

                            エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました