(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気式固着物はくり機 エアーチッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気式固着物はくり機 エアーチッパー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
25,926円 ~ 27,174円
税込価格
28,519円 ~ 29,891円

【特長】・溶接後のはくり作業を簡単に!・製品特性:狭くて奥まった場所での作業に...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番ACH-16ACH-20CH-24
使用圧力  MPa(kgf/cm20.6 (6)0.6 (6)0.6 (6)
空気消費量  m3/min0.150.210.2
打撃数  min-1600057004000
本体質量  kg1.01.21.7
標準付属品・ フラットチゼル
  20×120:1本
・ エアホースAss'y
  (カプラ30PH付):1本
・ カプラ200-30SH:1個
・ フラットチゼル
  20×120:1本
・ エアホースAss'y
  (カプラ30PH付):1本
・ カプラ200-30SH:1個
・ ベンドフラットチゼル
  25×155:1本
・ エアホースAss'y
  (カプラ30PH付):1本
・ カプラ200-30SH:1個
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
打撃数(min-1)
空気消費量(m3/min)
詳細タイプ
全長(mm)
JANコード
標準付属品
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6000
0.15
ストレート型空打ち防止機構付き
147
4992338765491
フラットチゼル(20×120)×1本、エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本、カプラ200-30SH×1個
1000

1個

25,926( 28,519円 )

5日目

5700
0.21
ストレート型空打ち防止機構付き
180
4992338062002
フラットチゼル(20×120)×1本、エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本、カプラ200-30SH×1個
1200

1個

26,221( 28,843円 )

1日目

4000
0.2
-
184
4992338001100
ベンドフラットチゼル(25×155)×1本、エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本、カプラ200-30SH×1個
1700

1個

27,174( 29,891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接後のはくり作業を簡単に!
・製品特性:狭くて奥まった場所での作業に適したストレート型デザイン。
・優れた実用性:溶接スパッタや固着物を効果的にはくり。
・使いやすい:容易なチゼル交換。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気式固着物はくり機 エアーチッパー

空気式固着物はくり機 エアーチッパー

    パワースケーラー No.GT-HPS160

    パワースケーラー No.GT-HPS160

      エアニードルスケーラ N-200-2

      エアニードルスケーラ N-200-2

        スケーラ

        スケーラ

          ニードルスケールヘッド AHM-NDH

          ニードルスケールヘッド AHM-NDH

            パワースケーラー No.GT-HPS200

            パワースケーラー No.GT-HPS200

              不二 FCH-20ブランクタガネ155MML

              不二 FCH-20ブランクタガネ155MML

                不二 FCH-20用ブランクタガネ300MML

                不二 FCH-20用ブランクタガネ300MML

                  ニードルスケーラ  F-25N

                  ニードルスケーラ F-25N

                    空気式高速タガネ オートチゼル

                    空気式高速タガネ オートチゼル

                      ニードルセット AHM-NDC

                      ニードルセット AHM-NDC

                        ニードルスケーラ YC-20

                        ニードルスケーラ YC-20

                          空気式高速多針タガネ ジェットタガネ(R)

                          空気式高速多針タガネ ジェットタガネ(R)

                            メーカー 日東工器 ベッセル 東空販売 ヨコタ工業 SK-11 ベッセル 不二空機 不二空機 ヨコタ工業 日東工器 SK-11 ヨコタ工業 日東工器
                            通常価格 25,926円 49,000円 27,557円 48,709円 4,490円 39,682円 2,280円 4,820円 38,476円 46,528円 2,470円 35,915円 58,033円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   3日目   4日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            商品種類 ストレート型 ストレート型 - ストレート型 関連アクセサリー ストレート型 - - ストレート型 ピストル型 関連アクセサリー ストレート型 -
                            使用圧力(MPa) 0.6 - - - - - - - - 0.6 - - 0.6

                            空気式固着物はくり機 エアーチッパーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溶接後のスパッタ取りに使用。
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/11
                            スパッタを手で取っていましたが、これを使うと大変早く楽になりました。
                            やりすぎるとキズになるので、注意したいところです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました