(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPR-2225RDI
スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ アングルシキワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
131,478円
税込単価
144,626円

【特長】・皿型・フラット型に使いわけ!!・棚板は50mmピッチで段替え可能!・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    600
  • カラー:
    アイボリー
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SPR-2225RDI 解除

Loading...

図面

SPR-1223RDI

スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ SPR-1223RDI図面

SPR-1224RDI

スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ SPR-1224RDI図面

SPR-2224RDI

スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ SPR-2224RDI図面

SPR-2225MRI/SPR-2225MRNUI

スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ SPR-2225MRI/SPR-2225MRNUI図面

SPR-2225RDI

スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ SPR-2225RDI図面

SPR-2325MRI/SPR-2325MRNUI

スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ SPR-2325MRI/SPR-2325MRNUI図面

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ 取扱説明書-1スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

SPR-2225RDI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
天地棚段数(段)
間口(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
均等耐荷重(棚一連当り)(kg)
キャスター
JANコード
質量(kg)
セット内容(付属品)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPR-2225RDI

軽量タイプ(~200Kg)
5
1500
1589
130
130
100φ双輪エラストマー車
4549347227344
98
-
1台

1個

131,478( 144,626円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿型・フラット型に使いわけ!!
・棚板は50mmピッチで段替え可能!
・直進安定金具を標準装備。
・キャスターは、ストッパー付2個

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーラックキャスター付 SPRシリーズの型番SPR-2225RDIのページです。
型番SPR-2225RDIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ

スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ

    軽量ボルトレス棚 M1型 連結型(100kg)

    軽量ボルトレス棚 M1型 連結型(100kg)

      ラック(軽量タイプ) パールホワイト

      ラック(軽量タイプ) パールホワイト

        軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

        軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

          メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
          通常価格 87,580円 13,158円 35,729円 16,720円
          通常出荷日 3日目   4日目   当日出荷可能 3日目~   1日目  
          材質 スチール スチール スチール スチール
          連結タイプ 単体型 - 単体型 単体型
          奥行(mm) 600 - - -
          カラー アイボリー - パールホワイト -
          お届け状態(完成品・組立式) 組立式 - 組立式 -

          スーパーラックキャスター付 SPRシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          SPR-1224RDI
          SPR-2224RDI
          SPR-2225MRI
          SPR-2225MRNUI
          SPR-2325MRI
          SPR-2325MRNUI
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 天地棚段数
          (段)
          間口
          (mm)
          高さ
          (mm)
          均等積載量
          (kg/段)
          均等耐荷重(棚一連当り)
          (kg)
          キャスター JANコード 質量
          (kg)
          セット内容(付属品) 内容量

          108,431円

          ( 119,274円 )
          1個 あり

          3日目

          軽量タイプ(~200Kg)415001289130130100φ双輪エラストマー車454934722730678--

          110,625円

          ( 121,688円 )
          1個 あり

          3日目

          軽量タイプ(~200Kg)415001589130130100φ双輪エラストマー車454934722731380--

          128,330円

          ( 141,163円 )
          1個 あり

          3日目

          中量タイプ(200Kg~500Kg)515001623250250100φゴム車4549347227320100直進安定金具2個付(メッキ仕上げ)-

          131,716円

          ( 144,888円 )
          1個 あり

          3日目

          中量タイプ(200Kg~500Kg)515001623250250100φナイロンウレタン車4549347227337100直進安定金具2個付(メッキ仕上げ)-

          141,500円

          ( 155,650円 )
          1個 あり

          3日目

          中量タイプ(200Kg~500Kg)518001623250250100φゴム車4549347227351113直進安定金具2個付(メッキ仕上げ)-

          147,863円

          ( 162,649円 )
          1個 あり

          3日目

          中量タイプ(200Kg~500Kg)518001623250250100φナイロンウレタン車4549347227368113直進安定金具2個付(メッキ仕上げ)-

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました