(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計測器架台 KFP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KFP-150T2I
計測器架台 KFP オプションケイソクキカダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,048円
税込単価
91,353円

組み立て式の軽量作業台(均等荷重~500Kg)。高さは1200mm、奥行600...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    1200
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    組立式
  • 付属品:
    コートガイド金具×3、ストッパー金具×3、吊金具×3
  • 仕様:
    段数:2段
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。天板は付いておりません。
  • ワークライトはオプションになります。天板は付属しておりません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KFP-150T2I 解除

Loading...

図面

KFP-120T2/KFP-120T2I

KFP-120T2/KFP-120T2I

KFP-150T2/KFP-150T2I

KFP-150T2/KFP-150T2I

KFP-180T2/KFP-180T2I

KFP-180T2/KFP-180T2I

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

KFP-150T2I の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
詳細タイプ
カラー
適合機種
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KFP-150T2I

1500
W1500用
アイボリー
ワークライト:MSL-15
4549347133904
38
1セット

1個

83,048( 91,353円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組み立て式の軽量作業台(均等荷重~500Kg)。
高さは1200mm、奥行600mm。
棚板は水平・下向きの2段階に調整可能です。
2カラーはサカエグリーン・アイボリーから選べます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。天板は付いておりません。
  • ワークライトはオプションになります。天板は付属しておりません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

計測器架台 KFPの型番KFP-150T2Iのページです。
型番KFP-150T2Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

計測器架台 KFP

計測器架台 KFP

    計測器架台 KT

    計測器架台 KT

      ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

      ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

        ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

        ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

          作業台用オプション移動脚セット

          作業台用オプション移動脚セット

            3段キャビネット UDK型

            3段キャビネット UDK型

              ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

              ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

                計測器架台オプション棚板

                計測器架台オプション棚板

                  ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

                  ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

                    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                      サンダーフック

                      サンダーフック

                        計測器架台 KT・KFP

                        計測器架台 KT・KFP

                          引出し F型

                          引出し F型

                            メーカー サカエ サカエ シンコー シンコー サカエ トラスコ中山 シンコー サカエ シンコー トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 78,274円 45,136円 34,580円 40,179円 23,682円 64,311円 42,320円 12,023円 31,616円 22,183円 3,659円 34,694円 14,537円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   4日目   5日目   3日目   5日目   4日目   3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            奥行 (mm) 600 350 - - - 499 - - - 200 70 - 530
                            高さ (mm) 1200 600 800 800 - 620 800 - 800 665 61 - -
                            均等荷重(kg) 80 80 100 100 - - 100 80 100 - - 80 -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KFP-120T2
                            KFP-120T2I
                            KFP-150T2
                            KFP-180T2
                            KFP-180T2I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 詳細タイプ カラー 適合機種 JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            78,274円

                            ( 86,101円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200W1200用サカエグリーンワークライト:MSL-12454934713387433-

                            78,274円

                            ( 86,101円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200W1200用アイボリーワークライト:MSL-12454934713388133-

                            83,048円

                            ( 91,353円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500W1500用サカエグリーンワークライト:MSL-15454934713389838-

                            81,137円

                            ( 89,251円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800W1800用サカエグリーンワークライト:MSL-15454934713391143-

                            87,634円

                            ( 96,397円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800W1800用アイボリーワークライト:MSL-15454934713392843-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました