(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C6TLA15M063R03L100
直角肩加工用ミル TungCap C-TLA センバンコウグ

直角肩加工用ミル TungCap C-TLA C6TLA15M063R03L100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
174,690円
税込単価
192,159円

【特長】・タンガロイTungCap・直角肩削り(深切込み)カッタ・エアー穴:あ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面 / 溝
  • 工具幅 ℓ(mm):
    63
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

C6TLA15M063R03L100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率加工とダウンタイムの短縮を実現!

【高剛性】

  • ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高クランプ剛性を実現

【高精度】
  • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は、±2 μm 以内
  • ポリゴン形状により、切削トルクが均等配分され、センタリング機能が向上。

 

 

クイックチェンジシャンク(PSC規格互換工具)

直角肩加工用ミル TungCap C-TLA 製品の基本仕様・特長01
 

CNC タレット旋盤用クイックチェンジツーリング

直角肩加工用ミル TungCap C-TLA 製品の基本仕様・特長02
 

容易な工具管理

直角肩加工用ミル TungCap C-TLA 製品の基本仕様・特長03
【あらゆる加工に対応】
  • モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
  • HSK やBT2面拘束機に対応するアダプタも設定
直角肩加工用ミル TungCap C-TLA 製品の基本仕様・特長04
【最適ツーリング】
  • エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択

複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド

直角肩加工用ミル TungCap C-TLA 製品の基本仕様・特長05
  • B軸の径方向ストロークが広がる
  • 切削抵抗が分割され重切削が可能
  • コーナー部 加工の干渉がない

性能・試験情報

CNC タレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上

【ダウンタイムを大幅削減】
  • 工具交換時間を短縮・・・機上での刃具交換が不要
  • 機外での刃先計測により試削り不要・・・高精度一発加工
  • 計測・補正ミスなどによる不良品の削減
直角肩加工用ミル TungCap C-TLA 性能試験情報01
直角肩加工用ミル TungCap C-TLA 性能試験情報02
 

機械の稼働率の内訳

直角肩加工用ミル TungCap C-TLA 性能試験情報03
 

複合加工機用ツーリング

直角肩加工用ミル TungCap C-TLA 性能試験情報04
1台の機械で旋削加工とマシニング加工が可能な複合機による高能率加工に対応

外形図

直角肩加工用ミル TungCap C-TLA 外形図

型番リスト

型番
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 Lf(mm)
寸法 L1(mm)
合計チップ数 z
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6TLA15M063R03L100

3
55
63
78.0
100.00
12

1個

174,690( 192,159円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンガロイTungCap
・直角肩削り(深切込み)カッタ
・エアー穴:あり

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

C6TLA15M063R03L100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用ミル TungCap C-TLAの型番C6TLA15M063R03L100のページです。
型番C6TLA15M063R03L100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用ミル TungCap C-TLA

直角肩加工用ミル TungCap C-TLA

    高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

    高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

      アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

      アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

        H45 スパイラルツールホルダー

        H45 スパイラルツールホルダー

          QMマックス モジュラーヘッド MQX

          QMマックス モジュラーヘッド MQX

            アルファスーパーじゅうおうASJ形

            アルファスーパーじゅうおうASJ形

              アルファモジュラーミル専用超硬シャンク

              アルファモジュラーミル専用超硬シャンク

                スカットカット

                スカットカット

                  ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) 内径加工用アダプタ

                  ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) 内径加工用アダプタ

                    アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

                    アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

                      ミル 肩削り用 ELP

                      ミル 肩削り用 ELP

                        メーカー タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) カーメックス ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 富士元工業 タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                        通常価格 174,690円 20,880円 24,311円 63,124円 21,522円 23,594円 18,816円 38,102円 31,910円 25,109円 51,640円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目   1日目~   1日目  
                        加工用途 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 - 平面 / 溝 側面
                        工具幅 ℓ(mm) 63 - - - - - - - - - -
                        CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - - - - - 2D/3D - 2D

                        直角肩加工用ミル TungCap C-TLAのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        C6TLA15M080R04L110
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        刃数
                        (枚)
                        最大切り込み深さ (Ad)
                        (mm)
                        寸法 φDc
                        (mm)
                        寸法 Lf
                        (mm)
                        寸法 L1
                        (mm)
                        合計チップ数 z

                        184,740円

                        ( 203,214円 )
                        1個 -

                        1日目

                        4708086.211020

                        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました