(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP

内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
59,170円
税込単価
65,087円

【特長】・レバーロック式・アプローチ角度:95°・高圧給油穴付【用途】・ボーリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率加工とダウンタイムの短縮を実現

【高剛性】

  • ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高クランプ剛性を実現

【高精度】
  • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は、±2 μm 以内
  • ポリゴン形状により、切削トルクが均等配分され、センタリング機能が向上。
 

クイックチェンジシャンク(PSC規格互換工具)

内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP 製品特長1
 

CNC タレット旋盤用クイックチェンジツーリング

内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP 製品特長2
 

容易な工具管理

内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP 製品特長3
【あらゆる加工に対応】
  • モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
  • HSK やBT2面拘束機に対応するアダプタも設定
内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP 製品特長4
【最適ツーリング】
  • エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択

複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド

内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP 製品特長5
  • B軸の径方向ストロークが広がる
  • 切削抵抗が分割され重切削が可能
  • コーナー部 加工の干渉がない

性能・試験情報

CNC タレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上

【ダウンタイムを大幅削減】
  • 工具交換時間を短縮・・・機上での刃具交換が不要
  • 機外での刃先計測により試削り不要・・・高精度一発加工
  • 計測・補正ミスなどによる不良品の削減
内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP 性能・試験情報1
内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP 性能・試験情報2
 

機械の稼働率の内訳

内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP 性能・試験情報3
 

複合加工機用ツーリング

内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP 性能・試験情報4
1台の機械で旋削加工とマシニング加工が可能な複合機による高能率加工に対応

外形図

  • 14MPaクーラント対応品
内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP 外形図
本図は右勝手(R)を示す。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6PCLNL17100-12-CHP

1個

59,170( 65,087円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーロック式
・アプローチ角度:95°
・高圧給油穴付
【用途】
・ボーリング

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

C6PCLNL17100-12-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHPの型番C6PCLNL17100-12-CHPのページです。
型番C6PCLNL17100-12-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP

内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP

    内径用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN-CHP

    内径用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN-CHP

      コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド MULNR/L

      コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド MULNR/L

        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド STFCR/L

        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド STFCR/L

          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C3-SDUCR/L-X

          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C3-SDUCR/L-X

            コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SVQBR/L

            コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SVQBR/L

              コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SDUCR/L

              コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SDUCR/L

                コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SCLCR/L

                コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SCLCR/L

                  コロターンSL コロマントキャプト内径旋削用ショート C5-570-2C50073-40R/L

                  コロターンSL コロマントキャプト内径旋削用ショート C5-570-2C50073-40R/L

                    コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-570-2C-40R/L

                    コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-570-2C-40R/L

                      コロマントキャプト カッティングヘッド コロターン RC ダブルクランプ DDMNL

                      コロマントキャプト カッティングヘッド コロターン RC ダブルクランプ DDMNL

                        T-Max P 旋削加工用カッティングユニット

                        T-Max P 旋削加工用カッティングユニット

                          コロマントキャプト カッティングヘッド コロターン 107 スクリュークランプC-S-CN/BL

                          コロマントキャプト カッティングヘッド コロターン 107 スクリュークランプC-S-CN/BL

                            メーカー タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 59,170円 59,170円 47,429円 39,660円 39,660円 47,171円 39,660円 39,660円 66,400円 66,400円 60,800円 52,914円 60,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い / 引き - 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 端面・止まり穴 / 倣い 端面・止まり穴 / 倣い -
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) - - D(55°ひし形) D(55°ひし形) -
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - - - -
                            適合チップ切れ刃長 12 11 - - - - - - - - - - -
                            勝手 - - - - - - - - -

                            内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました